OPTIREG™ | Multi-CAN Power+ SBCファミリー
Multi-CAN Power+システム・ベース・チップは、4つの CAN FDトランシーバーを内蔵し、昇降圧型DC/DCコンバーターを搭載しており最大750mAを供給可能
インフィニオンのMulti-CAN Power+システム・ベース・チップ (SBC) TLE9278Bファミリーは、ゲートウェイやハイエンド・ボディ・コントロール・モジュール (BCM) などの複数チャネルの CAN トランシーバーを必要とする車載アプリケーション向けに、最小のフットプリントで最高レベルの集積化を実現できます。
- 5V/3.3V降圧DC/DCコンバーター (750mA)
- 6.5 V/8 V/10 V/12 V昇圧DC/DCコントローラー
- 5Vリニア電圧レギュレーター(100 mA)
- 5 V/3.3 V/1.8 V/1.2 V 電圧レギュレーター (外付け素子としてPNPトランジスタが必要)
- 4x CAN FD 最大 5 Mbps
- CAN Partial Networking Tolerant (-3つきの製品の場合)
- バッテリー電圧測定インターフェース
- 診断および監視機能
- 低消費電流&安全動作モード
- ウェイクアップ機能
- SBCファミリー内でのソフトウェア互換性
昇降圧型DC/DCコンバーターを備えた4つの CAN FDトランシーバー
高効率の降圧型DC/DCコンバーターは5Vまたは3.3Vを最大750mA出力可能で、昇圧型DC/DCコンバーターは低電圧動作が必要なアプリケーションをサポートします。このデバイスの制御および監視には、16ビットのシリアル・ペリフェラル・インターフェース (SPI) を使用します。その他の機能には、リセット、フェイル出力、低電圧リセットを備えたタイムアウト/ウィンドウ・ウォッチドッグなどがあります。バッテリーに直接 接続されるアプリケーションをサポートするため、このデバイスには低暗電流モードがあります。低暗電流モードからのウェイクアップは、バス上のメッセージ(CAN bus wake-up)、エッジ検出型の電圧監視/ウェイクアップ入力、およびタイマーにより実現できます。 TLE9278B製品ファミリーのパッケージは、非常に小さなフットプリントのエキスポーズド・パッドVQFN-48-31 (7 x 7 mm²) です。
複数のCANトランシーバーを必要とする車載アプリケーション向けに高集積化
省スペース: 業界トップクラスの高集積化を実現したMulti-CAN SBCソリューション。ディスクリートでは8製品必要な機能を7 x 7 mm²のフットプリントを持つVQFNパッケージに統合することにより、PCBのスペースを最大で80%削減します。
省エネ: 効率80%以上のDC/DCコンバーター電源は、システムの省電力化に貢献します。超低暗電流とストップおよびスリープ・モードを含む高度な省電力モードが、システム ソリューションをアシストします。
高いシステム信頼性:総合的な診断、監視、およびフェイルセーフ機能。
コストの削減: 内蔵FETスイッチとシャントにより、外付け部品点数を最小限に抑えます。BOMコスト・基板量産時の部品配置作業とハンドリング・PCBサイズ、および開発工数を削減。
複数の柔軟な設計:互換性のあるハードウェアとソフトウェアにより、設計コストと設計工数を軽減でき、さまざまなアプリケーションで使用できます。
他のSBCファミリーとの優れた互換性
ファミリー全体はピン互換で、ソフトウェア互換です。Multi-CAN Power+ SBC ファミリーには、主電源が5 V または 3.3 V の2製品群があります。 CAN Partial Networking オプションは、製品型番に「-3」がつく製品として提供されています。 また、Lite SBC、Mid-Range+ SBC、DC/DC SBCファミリー (TLE94x1、TLE926x、TLE9271、TLE9272、TLE9273、TLE9274) とソフトウェア互換性があります。
Multi-CAN Power+ SBC ファミリーの主な利点は何ですか?
複数のCANが必要なアプリケーション向けの高集積化されたソリューション。高効率電源; 高性能プロセッサ向けの高出力。バッテリーラインの低電圧ドロップに対する耐性。シンプルな構成で制御が用意。高度な診断機能; 機能安全のためのフェイルセーフ機能。省電力モード; 最小限のPCBフットプリント

省スペース:業界最高密度のmulti-CAN SBCソリューションフットプリント7mm x 7mmのVQFNパッケージ単体に8個のチップを集積したことにより、PCBの80%省スペース化を実現
省エネルギー:効率80%を超えるスイッチング電源(SMPS)による、優れたシステム省電力性能。最小の暗電流とストップ/スリープモードを含むインテリジェント低消費電力モードがシステムソリューションを補完
高いシステム信頼性:包括的な診断およびフェイルセーフ機能
コスト削減:MOSFETスイッチおよびシャント抵抗の集積化により外付け部品点数を最小化。部品コスト、部品実装と取り扱い、購入、開発にかかわるコスト、PCBサイズを削減
複数のフレキシブルなデザイン:互換ハードウェア/ソフトウェアにより設計コストと労力を削減、さまざまなアプリケーションでの利用が可能
ファミリは全てピン互換性とソフトウェア互換性があります。Multi-CAN Power+SBCファミリは主電源電圧が5Vと3.3Vの品番があります。。「でパーシャルネットワーキングオプションも提供しています。また、Lite、Mid-Range+、DC/DC SBCファミリ(TLE94x1、TLE926x、TLE9271..4)とのソフトウェア互換性もあります。
- ISO11898-2:2016準拠、最大5 Mbit/sのCAN FDトランシーバx4個
- 「-3」がつく品番はパーシャルネットワーキング対応
- 750mAまでのバックレギュレータ
- 6.5/8/10/12Vのブーストコントローラ
- 16ビット シリアルペリフェラルインターフェイス
- タイムアウト/ウィンド型ウウォッチドッグ
- フェイルセーフ出力
- 低消費電力モード
- 7mm x 7mm VQFNパッケージ
- マルチチャネルCANアプリケーションのための高集積化ソリューション
- 高効率電源
- 強力なマイクロプロセッサのための大電力供給
- 入力電圧低下に対する耐性
- 容易な設定と制御
- 高度な診断機能
- フェイルセーフ機能
- 低消費電力モード
- プリント基板上における最小のフットプリント