OPTIREG™ |ライトSBCファミリー
インフィニオンのLiteシステム・ベーシス・チップ (SBC) は、電源、CAN FD、チャージ・ポンプなどを1個に統合した製品です。
インフィニオンのLiteシステム・ベーシス・チップ (SBC) ファミリーは、さまざまな車載アプリケーション向けに、高集積化と高性能化、そして最適化されたシステムコストを提供します。
- TLE9461 (LDO): 5 V/3.3 V (150 mA)
- TLE9471 (DCDC): 5 V/3.3 V (500 mA)
- 5 V リニア電源(100 mA)
- 最大 5 Mbps の CAN FD
- CAN Partial Networking Tolerant (-3つきの製品の場合)
- 診断および監視機能
- フェイル出力とGPIO
- 低電力& フェイルセーフ動作モード
- ウェイクアップ機能
- チャージポンプ出力
- SBCファミリーによるソフトウェア互換性
ライトSBCテクノロジーとの高度な統合
Lite SBCファミリーには、150mAのLDOを備えたLite LDO SBCと、最大500mAのDC-DC降圧コンバーターを備えたLite DC-DC SBCの2種類の製品があります。どちらの製品も、MCU、トランシーバー、センサー、およびその他の周辺機器の電源用に5Vまたは3.3Vの出力電圧オプションとして利用できます。
これらの製品は、100mAの5V LDOを内蔵しています。通信インターフェースには、ISO 11898-2:2016に準拠した最大5Mbpsの柔軟なデータレート性能を備えたCAN トランシーバーが1つ内蔵されています (Partial Networking オプションを含む)。これらのデバイスは診断および監視機能を備えており、低電圧監視、リセット付きウィンドウ・ウォッチドッグ、フェイル・セーフ動作モード、フェイル・セーフ出力などのECU機能安全コンセプトをサポートします。
なぜライト・システム・ベーシス・チップを使用するのですか?
省スペース: ディスクリートでは3製品必要な機能を 8.65 mm x 6.0 mmのフットプリントを持つTSDSOパッケージに統合することにより、PCBのスペースを80%削減します。
省エネ: ストップおよびスリープ モードを含むインテリジェントな省電力モードを有し、平均消費電流低減管理をサポートして低暗電流モードを備えています。
高いシステム信頼性: リンプ・ホーム機能を含むさまざまな診断と保護機能を備えています。
コストの削減:外付け部品点数の削減、BOMコスト・基板量産時の部品配置作業とハンドリング・PCBサイズ、および開発工数を削減。
複数の柔軟な設計:互換性のあるハードウェアとソフトウェアにより、設計コストと設計工数を軽減でき、さまざまなアプリケーションで使用できます。
ライトSBCファミリーはソフトウェア互換でピン互換
ファミリー全体でピン互換、ソフトウェア互換です。Mid-Range+ SBCは、LINトランシーバーの数の点でスケーラビリティを提供し、3.3V電源と CAN Partial Networking オプションを提供します。また、Lite、DC-DC、およびMulti-CAN Power+ SBCファミリー (TLE94x1およびTLE927x) ともソフトウェア互換性があります。
ライトSBCの主な利点は何ですか?
部品点数の削減とPCBフットプリントの縮小によるシステムコストの削減
外付けN-FETを駆動できる内蔵チャージ ポンプによる効果的な外部負荷スイッチ制御。超低暗電流モードでバッテリー寿命を延長します。設計の柔軟性を実現し、Lite SBCファミリー全体の共有ステートマシンとSPIアクセスによるソフトウェア設計の工数を軽減します。優れたEMCおよびESD性能で主要な自動車OEM要件を満たします。オフボード負荷 (センサーなど) に短絡保護ができるLDOを備えています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

弊社の高度に集積されたシステムオンチップソリューションは、先進の診断機能と部品数を最小限に絞り込んだことにより、さまざまな実質的利点を持っています。
省スペース:フットプリント8.65mm x 6mmのリード線付きTSDSOパッケージにより、80%の省PCBスペースが実現
省エネルギー:ストップ/スリープモードを含み、暗電流が最小のインテリジェント低消費電力モード
高いシステム信頼性:システムオンチップに組み込まれた広範囲にわたる診断および保護機能(フェイルセーフ出力、ウォッチドッグ機能、フェイルセーフ動作モードなど)
コスト削減:外付け部品数を絞ったことで部品コストと共に部品実装、開発、購入、取り扱いにかかわるコスト、PCBサイズを削減
複数のフレキシブルなデザイン:プラットフォームアプローチにより開発努力、市場に出すまでの時間、設計コストを削減
Lite SBCファミリは全てピン間にハードウェア互換性があります。プラットフォームアプローチにより、市場に出すまでの時間が早まり、アプリケーション要件への柔軟な適合が可能です。また、Mid-Range+、DC-DC、Multi-CAN Power+SBCファミリ(TLE926x、TLE927x)とのソフトウェア互換性もあります。
LDOタイプ(TLE9461):最大150mAまでの5V/3.3Vリニア電圧レギュレータ
DCDCタイプ(TLE9471):最大500mAまでの5V/3.3Vバックコンバータ
- 最大5MbpsのCAN FD(ISO 11898-2:2016規格準拠)、CAN PNおよびFDトレラント(「-3」がつく品番)
- 負荷スイッチ/逆電流保護用チャージポンプ出力
- 1x HVウェイク入力、ウォッチドッグ、リセットおよび割り込み
- 1x GPIO(フェイル出力、ウェイク、ローサイドまたはハイサイドスイッチ最大45mA)
- 完全なウェイク能力を持つ低消費電力モード
- 部品点数が少なく、PCBフットプリントが小さいためにシステムコストが低減
- 外付けのNch MOSFETを駆動できる内蔵チャージポンプによる効率的な外付け負荷スイッチ制御
- きわめて低い暗電流モードによるバッテリの長寿命化
- 柔軟な設計が可能になり、Lite SBCファミリ全体で共通の状態機械とSPIアクセスによりソフトウェア設計の労力が軽減
- 優れたEMC、ESD性能で主な自動車OEM要件を充足
- 短絡保護機能付き低ドロップ電圧レギュレータで基板外部の負荷(センサなど)に安全な電力供給

Key applications
- In-Cabin Wireless Charger
- Auto Transmission
- Transfer Case
- Exhaust module and NOx sensor
- Steering column and steering lock
- Seat control module
- Seat belt pretension
- Closure (power lift gate, sliding door, etc.)
- Heating, ventilation and air conditioning (HVAC)
- Gear shifter and selectors
- Light Control Unit (LCU) for front, and rear
Smart Power Distribution modules - Fuel and water pump