OPTIREG™ | DC/DC SBCファミリー
インフィニオンのDC/DC SBC は、高効率のSMPS と CAN FD および最大4つのLINトランシーバーを組み合わせたものです
DC/DC システム ベーシス チップは、出力電圧が5V または3.3V のスイッチ モード電源 (SMPS) 電圧レギュレーター、5V の低ドロップ電圧レギュレーター、最新の車載規格およびOEM 要件に準拠した1つの CAN トランシーバーおよび最大4つのLINトランシーバーを備えています。
- 5V /3.3V 降圧コンバーター (750mA)
- 6.5 V/8 V/10V 昇圧コントローラー
- 5 V リニア電圧登録 (100mA)
- 最大 5 Mbit/秒の CAN FD
- 最大4つのLINトランシーバー
- 診断および監視機能
- 低電力& フェイルセーフ動作モード
- 完全なウェイクアップ機能
- SBC ファミリーによるSW 互換性
出力電圧 5 V または 3.3 V の SMPS 電圧レギュレーター
これらのデバイスは、ECU の機能安全コンセプトをサポートするフェイルセーフ機能、トリガー信号を監視するウェイク入力、および完全なウェイクアップ機能を備えた低消費電力モードでの超低静止電流を備えています。 すべてのデバイスは、エクスポーズドパッドVQFN-48 (7 x 7 mm) パワーパッケージを備えています。 このファミリー全体はソフトウェア互換 (他のインフィニオンSBC製品とも) で、DC/DC SBCファミリー内でピン互換です。
高効率DC/DC 技術
省スペース:8つのチップを7 x 7 mm のフットプリントを持つ1つのVQFN パッケージに統合することにより、PCB ボードのスペースを80% 節約します。
省エネ:80% を超える効率のSMPS は、システムの省電力に優れています。 最小の静止電流と、ストップおよびスリープ モードを含むインテリジェントな省電力モードが、システム ソリューションを補完します。
高いシステム信頼性:包括的な診断、監視、およびフェイルセーフ機能。
コストの削減:外付け部品点数の削減 BOMコスト、部品の配置と取り扱い、PCBボードのサイズ、購入、および開発の節約。
複数の柔軟な設計:互換性のあるハードウェアとソフトウェアにより、設計コストと労力が削減され、さまざまなアプリケーションで使用できます。
DC/DC SCBファミリーはピン互換およびソフトウェア互換
ファミリー全体はピン互換で、ソフトウェア互換です。 DC/DC SBCファミリーは、2個から最大4個のLINトランシーバーまで拡張可能です。 主電源電圧は、バリアントに応じて5V または3.3V のいずれかです。 また、ライト、ミッドレンジ+、およびマルチCAN Power+ SBCファミリー (TLE94x1、TLE926x、およびTLE9278) ともソフトウェア互換性があります。
DC/DC SBCファミリーの主な利点は何ですか?
高効率のSMPS 降圧および昇圧により、低バッテリー電圧でも大電流を供給できます。オンボードおよびオフボード電源用の低ドロップ電圧レギュレーター。柔軟な数の内蔵LINトランシーバー。非常に低い静止電流。自動光学検査 (AOI) をサポートする超小型リードレスパッケージ。すべてのファミリー間のピンの互換性。広い電源入力電圧と温度範囲。部品数の削減とPCB スペースの削減によるシステムコストの削減。主要な自動車OEM 要件を満たす優れたEMC およびESD 性能

省スペース:フットプリント7mm x 7mmのVQFNパッケージ単体に8個のチップを集積したことにより、PCBの80%省スペースが実現
省エネルギー:効率80%を超えるスイッチング電源(SMPS)により、秀でたシステム省電力性能最小の暗電流とストップ/スリープモードを含むインテリジェント低消費電力モードがシステムソリューションを補完
高いシステム信頼性:包括的な診断およびフェイルセーフ機能
コスト削減効果:必要な外付け部品の最小化。それに伴う部品コスト低減、及び部品実装と取り扱い、購入、開発にかかわるコスト、
複数のフレキシブルなデザイン:互換ハードウェア/ソフトウェアにより設計コストと労力を削減、さまざまなアプリケーションでの利用が可能
ファミリは全てピン互換性とソフトウェア互換性があります。DC/DC SBCファミリはLINトランシーバが2個から最大4個まで拡張可能です。主電源電圧はタイプに応じて5Vもしくは3.3Vとなります。また、Lite、Mid-Range+、Multi-CAN Power+SBCファミリ(TLE94x1、TLE926x、TLE9278)とのソフトウェア互換性もあります。
- EMC性能を最適化するためにエッジシェーピングした高効率SMPSバックコンバータ(5Vまたは3.3V、最大750mA)搭載
- 外部パワースイッチング(6.5/8/10V)で低電源電圧(VSUP>3V)での動作を保証するSMPSブーストコントローラ
- 基板外部使用向け保護付き低ドロップ電圧レギュレータ(5V、最大100mA)搭載
- 最大5Mbit/sのCANフレキシブルデータレート(CAN FD)に対応するISO11898-2:2016規格に準拠したCANトランシーバ1個
- LIN2.2/J2602規格に準拠するLINトランシーバ最大4個
- ウェイク状態監視用HVウェイク入力1個
- 割り込み、リセット出力
- 統合フェイルセーフ機能:フェイルセーフ出力3個、フェイルセーフ入力1個、ウォッチドッグモード、フェイルセーフ動作モード
- 構成および診断用16ビットSPI(全新世代SBC TLE926xおよびTLE927xに互換)
- 電圧、電流、温度の保護機能と監視機能
- バッテリ電圧が低くても高電流を供給する高効率SMPSバックおよびブースト
- 基板内/外の電源用低ドロップ電圧レギュレータ
- 搭載LINトランシーバ数を柔軟に設定
- きわめて低い暗電流
- きわめて小型のリード線の無いパッケージで自動光学検査(AOI)に対応
- ファミリ全体でピン互換性有り
- 幅広い入力電圧および温度範囲
- 部品点数が少なく、PCBフットプリントが小さいため、システムコスト低減可能
- 優れたEMC、ESD性能で主な自動車OEM要件を充足