System basis chips (SBC)
インフィニオンのシステム ベーシス チップ (SBC) は、電源、CAN FD、LIN、診断、および補助的な機能を組み合わせた製品です
System basis chips (SBC) サブカテゴリー
システム ベーシス チップ (SBC) について
インフィニオンのシステム・ベーシス・チップ (SBC) は、ボディ・コントロール・モジュール、ゲートウェイ、クロージャー・モジュール (ドア、ルーフ、テールゲイター、トレーラー)、シート・コントロール・モジュール、ギア・シフター、燃料ポンプ、HVAC、ワイヤレス・キャビン内充電器、トランスファー・ケース、NOxセンサーと排気モジュール、ライト・コントロール・モジュール、ウォーター・ポンプなど、さまざまな車載アプリケーション向けに最適化されたシステムコストで高集積と高性能を提供します。当社のソリューションは CAN 、LDOや最大750mAのDC-DCなどの電圧電源、ISO 11898-2:2016に準拠した最大5MbpsのFDトランシーバーとの通信インターフェース (パーシャル・ネットワーキング・オプションを含む)、およびLINトランシーバー (LIN2.2 J2602)、および監視機能 (ウェイク入力、ウォッチドッグ、リセット、割り込み、およびフェイル出力)。
システム ベーシス チップ (SBC) が使われる背景
インフィニオンの高集積システム・オン・チップ・ソリューションは、高度な診断機能と部品点数の最小化により、さまざまな大きな利点を提供します。
インフィニオンのシステム・ベーシス・チップ製品ファミリー:
- さまざまな自動車アプリケーション向けに最適化されたシステムコストで高集積と高性能を提供
- 超低暗電流モードにより車のバッテリー寿命を延長
- システム全体の信頼性を向上
- 部品点数の削減とPCBフットプリントの縮小(フットプリントを最大80%削減) により、システムコストを削減
- 設計の柔軟性を実現し、ステート・マシンとSPI通信によりソフトウェア設計工数を削減
互換性を備えた拡張性に関するインフィニオンの考え
新しい車載用技術は、私たちの生活をシンプルで環境に優しいものにしますが、複雑さと費用が増大しています。インフィニオンはシステムベーシスチップ(SBC)により、電源、診断、監視機能を1つのチップに統合することで、これらの課題に取り組んでいます。
SBCファミリーのコンセプトにより複数の柔軟な設計が可能になり、複雑さが軽減され開発サイクルを短縮できます。Lite SBCからMulti-CAN Power+ SBCまで拡張可能な製品ファミリーは、車載用の基本的なアプリケーションから複雑な制御システムまで、すべての領域をサポートします。

An SBC is an integrated component that combines common system features required on Automotive ECUs such as: communication transceivers, voltage regulators, diagnostics and supervision functions, switches and wake inputs.

An SBC can be used in all Automotive ECUs where a communication interface and a supply for the microcontroller is required, for example in:
- Body Control Modules
- Climate Control Modules
- Light Control Units
- Gateways

Our highly integrated System-on-Chip solutions have various substantial benefits through advanced diagnosis features and minimized number of components.
Infineon System Basis Chips:
- Offers high integration and high performance at an optimized system cost for various automotive applications
- Extend battery life with very low quiescent current modes
- Improves the overall system reliability
- Reduced system cost through low component count and small PCB footprint (up to 80% smaller footprint)
- Enables design flexibility and reduces software design effort through shared state machine and SPI access

The new generation of Infineon SBCs offer full Software (SPI registers) and Hardware (package and pin location) compatibility across the families.

Infineon provide large variety of portfolio options from low to high power and scalable communication nodes with minimum 1 CAN FD transceiver as well as up to 4 LIN.

Various support materials are offered by the Infineon:
- Evaluation Boards
- Shield for Arduino
- SBC Config Wizard (Configuration Tool)
- SBC Microcontroller Library
- Bode Plot
- Power Dissipation Tool
- CAN PN Configurator
- Application Notes
- User Manual
- Data Sheets
- eLearnings for SBC, Lite and MR+
- FIT Rates & Module/Area breakdown