高性能リニア電圧レギュレーター| OPTIREG™ リニア
超低暗電流、広い入力電圧、およびバッテリー接続の車載アプリケーション向けの最小ドロップアウト電圧を備えた電源ソリューション。
インフィニオンの OPTIREG™ リニア高性能LDOは、最先端の超低暗電流リニア電圧レギュレーターで、広い入力電圧範囲を備えているため、バッテリーに常時接続され、クランキング条件下での車載アプリケーションでの使用が可能となります。
- 高い電源リップル除去
- 低ノイズ性能
- 超低ドロップアウト電圧
- 低い静止電流
安定した車載アプリケーションのための究極のソリューション
これらの範囲のLDOは、最小の1μF出力コンデンサで安定性を確保し、BCM、HVAC、分散型照明モジュール、ダッシュボード、マイクロコントローラーやトランシーバーなどの負荷を供給するためのアクセス制御などのさまざまな車載アプリケーションで全体的なBOMコストを削減します。
最小ドロップアウト電圧と安全ウォッチドッグ機能
インフィニオン OPTIREG™ リニア高性能LDO、TLS805x、TLS810xデバイスは、最小5μAの暗電流に最適化されています。
インフィニオン OPTIREG™ リニア高性能LDO、TLS820x2、TLS835x2、TLS850B0デバイスは、最小20μAの暗電流に最適化された大電流製品です。
インフィニオン OPTIREG™ リニア高性能LDO、TLS820x0、TLS850x0は、非常に低いドロップアウト電圧とウォッチドッグ機能を提供します。
最も過酷な環境条件でも動作可能
すべての高性能LDOは、過酷な車載環境で動作するように設計されており、車載固有の機能セットを実装しています。安定性と堅牢性をさらに向上させるために、製品はLV124要件フローで設計およびテストされており、これは独自のものであり、現場での品質を向上させ、設計の工数とコストを最小限に抑えるのに役立ちます。
Selection table
Key Features | Key Benefits |
---|---|
|
|
アプリケーション
バッテリの直接接続を伴うアプリケーション
ボディコントロールモジュール、冷暖房換気空調(HVAC)
アラーム、イモビライザー、リモートキーレスエントリー(RKE)
照明
インフォテインメント、ダッシュボード、ゲートウェイ