車載アプリケーション用リニア電圧レギュレーター | OPTIREG™ リニア
堅牢な車載用リニア電圧レギュレーター (LDO)
車載アプリケーション用リニア電圧レギュレーター | OPTIREG™ リニア サブカテゴリー
OPTIREG™ 車載LDOは、高品質でクラス最高の技術を提供
自動車産業が成長し続けるにつれて、自動車技術に関して安全性と品質に対する需要も高まっています。インフィニオンは、車載エレクトロニクスのマーケットリーダーとして長年の歴史を持ち、さまざまな民生用アプリケーションにソリューションを提供するクラス最高の製品を常に開発しています。
インフィニオンの OPTIREG™ 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレーターは、品質と技術を兼ね備え、シンプルな電源ソリューションを提供します。これらのデバイスは、トランシーバー、マイクロコントローラー、アクティブアンテナ、センサーなどの負荷を伴う車載アプリケーション向けに特別に設計されています。インフィニオンのリニア車載用電圧レギュレーター (LDO) は、シンプルなレイアウトの小型部品で構成されており、使いやすいため、お客様が簡単に設計できます。
これらのデバイスは、過負荷保護、短絡保護、逆接保護、過熱保護など、幅広い安全性と保護機能を提供します。また、インフィニオンの車載用LDOは低ノイズであり、暗電流が低いことにより低消費です。
通常および高出力の自動車用電圧レギュレーターのポートフォリオ
低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレーターは、広範囲の入力電流を低電圧の安定した出力電流に変換するシンプルなICです。リニアレギュレーターは、常に出力電圧よりも高い入力電圧を準備しなければならない。たとえば、5Vの車載用リニアLDOを使用して、12Vの入力電流を5Vの出力電流に変換できますが、スイッチング レギュレーターとは異なり、これらの電圧レベルを逆にすることはできません。低ドロップアウト レギュレーターは、標準的なリニア レギュレーターではサポートできない2V以下のドロップアウト電圧でも機能します。
インフィニオンの高性能リニア車載用LDOは、広い入力範囲と–40°C〜+160°Cの温度範囲を特長としています。リニア電圧レギュレーター (LDO) は、EPS、トランスミッション、ボディ制御モジュール、HVAC、ダッシュボード、ADAS、テレマティクス、CAVなど、幅広い車載電源に使用できます。
堅牢な設計により、厳しい車載環境での使用に特に適しています。OPTIREG™ポートフォリオは、ウォッチドッグ、事前警告、リセットなど、自動車固有の製品機能をいくつか実装しており、これらはすべて、自動車設計者が直面する課題に対するソリューションを提供するのに役立ちます。
さまざまなタイプの自動車用リニア電圧レギュレーターの詳細
インフィニオンのすべてのリニア車載レギュレーターは、さまざまな統合ベース機能を提供しますが、OPTIREG™ポートフォリオの一部の製品は、アプリケーション固有の設計、つまり高性能および電圧トラッキングのための多くの追加機能を提供します。
オフボード負荷に電力を供給するように設計された高精度の電圧トラッキング
高精度電圧トラッカーは、センサーなどのオフボード負荷に電力を供給するように設計されたレギュレーターです。独自の内部電圧リファレンスはありませんが、外部から供給される電圧をトラッキングし、非常に正確な精度をもたらします。電圧トラッカーは、バッテリーへの短絡状態やケーブルの断線に対応するためのいくつかの保護メカニズムを備えています。
インフィニオンは、さまざまな車載アプリケーションにご利用いただける豊富な品揃えの高性能リニア電圧レギュレータを用意しています。インフィニオンのデバイスはすべて、非常に過酷な車載環境下での使用を考慮して設計されており、最高の品質と長期間にわたる信頼性を実現します。
どの製品も車載アプリケーションに特有なさまざまな機能、たとえばリセット機能やウォッチドッグ機能、アーリーウォーニング機能などを搭載しているため、アプリケーションに求められるほとんどの要求に対応できます。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Application Compass for Products Use our Application Compass 4 Products (AC4P) to find the right power supply solution for your design. |
主な特長 | 主な利点 |
---|---|
|
|
- Automotive General Modules
- Internal combustion drivetrain
- Body & Convenience
- Safety Applications
- Low Power ECU’s
- Infotainment / ADAS
- Active Antenna: Power Supply and Function
- Truck, Agriculture & Transportation
- Seat Control Module
- E-Bikes
- Small Electric Vehicles