Power Supply Ics
シンプルで費用対効果の高いパワー・マネージメント – 部品点数と基板スペースの削減 – 最適化されたシステムコストで高性能
Power Supply Ics サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くパワー マネージメントIC (PMIC) およびシステム ベーシス チップ (SBC) について
システムコストの最適化
インフィニオンのパワー マネージメントIC (PMIC) は、複数の機能を1個の製品でカバーし、部品点数と基板スペースを削減します。これにより、自動車、モノのインターネット (IoT)、民生用、医療、産業、その他多くのアプリケーションでシンプルで費用効果の高い電源管理が可能になります。
さまざまな車載アプリケーション向けに最適化されたシステムコストで高性能であることに特化した、さらに統合された製品が必要な場合は、ECU性能と信頼性を向上させるさまざまな車載アプリケーション向けにご用意したシステム・ベーシス・チップ (SBC) をお勧めします。SBCは、主に電源、CANおよび/またはLINトランシーバー、および補助的な機能 (MCU監視、SPIインターフェースなど) の3つの機能を1つの製品に取り込んでいます。この統合により、SBCは特にシステム・コストと基板の総面積の両者において、単機能製品 (ディスクリート)を組み合わせるだけの手法よりも優れた代替手段となる可能性があります。
パワー マネージメントIC (PMIC)
インフィニオンのPMICは、産業および自動車市場のさまざまなアプリケーション向けに、スケーラブルで効率的なソリューションを提供します。バッテリー充電、DC-DC変換、電圧スケーリング、およびその他の多くの用途で使用されています。パワー・マネージメント・コントローラーは、監視、シーケンシング、機能安全サポートなどの統合機能を提供し、お客様の設計を簡素化し、基板総面積を効果的に削減します。
システムベーシスチップ (SBC)
SBCは、通信トランシーバー、電源、診断および監視機能、スイッチ、ウェイク入力など、車載ECUに必要な一般的なシステム機能を組み合わせた統合製品です。これらの高集積ソリューションは、電源、通信、診断、およびサポート機能を1個の製品で提供します。