DCDC SBC Family
インフィニオンのDC/DC SBCは、効率的なスイッチング電源ユニットをCAN FDトランシーバおよび最大4個のLINトランシーバと組み合わせたものです。
DC/DCシステムベーシスチップ(SBC)は、最新の自動車規格とOEM要件を満たすもので、出力電圧5Vまたは3.3Vのスイッチング電源(SMPS)電圧レギュレータと、別の5Vの低ドロップ電圧レギュレータ、1個のCANトランシーバ、そして最大4個のLINトランシーバを含みます。デバイスはECUの機能安全概念をサポートするフェイルセーフ機能と、トリガ信号をモニタするウェイク入力を含み、完全ウェイクアップ能力を持つ低消費電力モード下では暗電流がきわめて低いことを特長とします。デバイスはすべて、エクスポーズドパッドのVQFN-48(7 x 7 mm)パワーパッケージを用いています。このファミリの製品は全て(さらに他のインフィニオンSBC製品とも)ソフトウェア互換であり、DC/DC SBCファミリ内ではピン互換となっています。
省スペース:フットプリント7mm x 7mmのVQFNパッケージ単体に8個のチップを集積したことにより、PCBの80%省スペースが実現
省エネルギー:効率80%を超えるスイッチング電源(SMPS)により、秀でたシステム省電力性能最小の暗電流とストップ/スリープモードを含むインテリジェント低消費電力モードがシステムソリューションを補完
高いシステム信頼性:包括的な診断およびフェイルセーフ機能
コスト削減効果:必要な外付け部品の最小化。それに伴う部品コスト低減、及び部品実装と取り扱い、購入、開発にかかわるコスト、
複数のフレキシブルなデザイン:互換ハードウェア/ソフトウェアにより設計コストと労力を削減、さまざまなアプリケーションでの利用が可能
ファミリは全てピン互換性とソフトウェア互換性があります。DC/DC SBCファミリはLINトランシーバが2個から最大4個まで拡張可能です。主電源電圧はタイプに応じて5Vもしくは3.3Vとなります。また、Lite、Mid-Range+、Multi-CAN Power+SBCファミリ(TLE94x1、TLE926x、TLE9278)とのソフトウェア互換性もあります。
- EMC性能を最適化するためにエッジシェーピングした高効率SMPSバックコンバータ(5Vまたは3.3V、最大750mA)搭載
- 外部パワースイッチング(6.5/8/10V)で低電源電圧(VSUP>3V)での動作を保証するSMPSブーストコントローラ
- 基板外部使用向け保護付き低ドロップ電圧レギュレータ(5V、最大100mA)搭載
- 最大5Mbit/sのCANフレキシブルデータレート(CAN FD)に対応するISO11898-2:2016規格に準拠したCANトランシーバ1個
- LIN2.2/J2602規格に準拠するLINトランシーバ最大4個
- ウェイク状態監視用HVウェイク入力1個
- 割り込み、リセット出力
- 統合フェイルセーフ機能:フェイルセーフ出力3個、フェイルセーフ入力1個、ウォッチドッグモード、フェイルセーフ動作モード
- 構成および診断用16ビットSPI(全新世代SBC TLE926xおよびTLE927xに互換)
- 電圧、電流、温度の保護機能と監視機能
- バッテリ電圧が低くても高電流を供給する高効率SMPSバックおよびブースト
- 基板内/外の電源用低ドロップ電圧レギュレータ
- 搭載LINトランシーバ数を柔軟に設定
- きわめて低い暗電流
- きわめて小型のリード線の無いパッケージで自動光学検査(AOI)に対応
- ファミリ全体でピン互換性有り
- 幅広い入力電圧および温度範囲
- 部品点数が少なく、PCBフットプリントが小さいため、システムコスト低減可能
- 優れたEMC、ESD性能で主な自動車OEM要件を充足
Development Tools/Support
| Tool | Devices | Description |
| Config Wizard |
|
Config Wizard for SBC allows easy configuration of Automotive SBC products. |
| Microcontroller Library
|
|
The Microcontroller Library is a plugin inside the “Config Wizard for SBC”. It generates and provides a custom “C” code based on the user’s configuration. The library can be integrated easily inside a microcontroller software project in order to configure, startup and handle all functionalities of the SBC. The user’s guide for this additional software can be found here. |
| Bode Plot
|
|
Bode Plot Tool can be used to calculate and draw a Bode Plot for SBC products. |
| Power Dissipation
|
|
This tool allows the user to calculate the power dissipation of a selected device and if applicable then of external power devices. |
| CAN PN Wizard
|
|
The CAN PN software is a design-in tool for Infineon SBC users. Based on generic input data, it creates a sample code that can be used from users as a starting point for their application specific software development. It shows, how the SBC must be configured to enable a specific functionality CAN Partial Networking. |