IMM102T-046M
概要
PMSM/BLDCモータおよびPFCコントローラ、MOSFET電力段を備えたIPM
iMOTION™ IPMは、12mm × 12mmのPQFNパッケージに、MCE 2.0モータコントローラ、三相インバータ、600V / 1.26Ω RDS(on) のMOSFETを搭載しています。
特長
- 高効率な三相モータ制御
- 柔軟なセンサオプション(シングル/レッグシャント、センサレス、ホール)
- モータパラメータを記憶
- PFC制御搭載
- 複数保護機能
利点
- 短期間での市場投入
- ソフトウェア開発が不要
- インバータハードウェアの設計が不要
- モータのパラメータ化と調整が容易
- 少ないBOMコスト
- 部品点数およびPCBサイズ削減
- センサレスFOCアルゴリズム
- PFCコントローラの追加が不要
- 三相インバータ向け小型PCBフットプリント
- PQFN 12mm × 12mm
- 80Wまでヒートシンク不要
図
ソフトウエア&ツール
ビデオ
iMotion™ IMM100 StarterKit
サポート