IMM100 Series
BLDCモータ制御用完全統合型iMOTION™ SmartIPM
IMM100シリーズは、世界中のお客様から高い評価を受けたiMOTION™モータ制御製品群の次世代シリーズです。モータコントローラICと3相インバータステージを、非常にコンパクトな12 x 12 mm PQFNパッケージに統合しています。
IMM100シリーズは、設計エンジニアのニーズに応えるために最適化された、2つのバリエーションを提供します。
Tタイプは、iMOTION™MCE 2.0(Motion Control Engine 2.0)に統合してある高度に洗練されたFOCアルゴリズムを特徴としています。このタイプは、システムのコンフィグレーションとチューニングのために使いやすいiMOTION™ソフトウェアツールを利用します。更に、iMOTION™スクリプトとPFCコントロール(オプション)を使用して、システムレベル機能を追加することもできます。
また、Aタイプ(IMM100A)を使用すると、完全にプログラマブルな統合ARM®Cortex®-M0 MCUを使用して独自のモータ制御ソフトウェアを実装することができます。また、ハードウェアインテグレーションによるメリットも利用可能です。
iMotion™ファミリーの詳細はこちら
こちらもあわせてご覧ください
白書:新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択
エネルギー効率が高くモダンなデザインに、サッと一拭きできれいになる表面。これらは、デザインエンジニアが小型家電製品に取り入れなければならない特徴の一部です。
インフィニオンは、小型家電における2つの主要な設計領域 -IH(誘導加熱)とモータ制御- に対して、以下の様にソリューションを提供しています。
IH (誘導加熱): 保護IGBT搭載のTRENCHSTOP™Fシリーズ
モーター制御 : 高いエネルギー効率を実現した統合型パワーデバイスCIPOS™インテリジェントパワーモジュールおよびiMOTION™統合デザインプラットフォーム
この無料の白書は、刻々と変化する小型家電市場の状況とエレクトロニクスによるソリューションについて説明しています。ぜひお読みください!