IMC100 Series
次世代モーター制御およびPFC制御
iMOTION™ IMC100デバイスは、可変速ドライブ (PMSM/BLDC) を高効率に制御するためのモータ制御ICファミリーです。すぐに使用できるモータ制御アルゴリズムにより、市場投入までの時間を短縮し、またディスクリートインバータ回路またはインテリジェントパワーモジュール (IPM) を制御します。本製品ファミリーは、実績のあるモーションコントロールエンジン (MCE 2.0) の最新型を活用しています。この新世代MCEでは、基本アルゴリズムが複数改善されており、新機能もいくつか実装されています。
IMC100ファミリーは、複数の構成およびパッケージオプションにより、大型/小型家電製品やエアコンのアプリケーション要求に最適です。もっとも小型の派生品であるIMC099は、MCE 2.0のスタンドアロン実装製品で、ファンやポンプなどの単一モータアプリケーション向けです。IMC101デバイスは、小さな仮想マシンに似た統合スクリプト環境を提供します。IMC102デバイスは、ブーストまたはブリッジレス (トーテムポール) 構成でのアクティブな力率改善制御 (PFC) を備えます。
IMC100デバイスは、すべてIEC/UL 60335-1 (class B) の機能安全要件に準拠しています。
iMotion™ファミリーの詳細はこちら
iMOTION™ IMC100ファミリー
コストが重視される大型・小型家電のようなアプリケーション向けに最適化されたIMC100ファミリーは、シングルMCEプロセッシングコアをベースにしています。 さらに、小型の仮想マシン(スクリプトエンジン)を統合することで、アプリケーションに柔軟性をもたらします。標準のiMOTIONツールを使用して、スクリプト生成、テスト、スクリプトのダウンロードが可能です。スタンドアローン・コントローラとして、インフィニオンのIPM、ディスクリートゲートドライバの幅広いラインアップや、高・低電圧アプリケーション向け電力段と組み合わせることができます。
| 機能 | 利点 | アプリケーション |
|---|---|---|
|
|
|
こちらもあわせてご覧ください
白書:新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択
エネルギー効率が高くモダンなデザインに、サッと一拭きできれいになる表面。これらは、デザインエンジニアが小型家電製品に取り入れなければならない特徴の一部です。
インフィニオンは、小型家電における2つの主要な設計領域 -IH(誘導加熱)とモータ制御- に対して、以下の様にソリューションを提供しています。
IH (誘導加熱): 保護IGBT搭載のTRENCHSTOP™Fシリーズ
モーター制御 : 高いエネルギー効率を実現した統合型パワーデバイスCIPOS™インテリジェントパワーモジュールおよびiMOTION™統合デザインプラットフォーム
この無料の白書は、刻々と変化する小型家電市場の状況とエレクトロニクスによるソリューションについて説明しています。ぜひお読みください!
State of the art sensorless algorithm for permanent magnet motor control is described in this video. Common pitfalls of sensorless control, such as a non-controlled startup are easily avoided with the Motion Control Engine (MCE) inside infineon iMOTION devices. A clean startup, without vibrations and oscillations is demonstrated with a low inertia fan motor.
iMOTION™ ICs integrate hardware and software functionality required for controlling PMSM motors with field-oriented control (FOC) (with and without sensors). iMOTION™ products are based on Infineon’s patented, field-tested Motion Control Engine (MCE), which eliminates software coding from the development process. As a result, all users have to do to implement a variable speed drive is configure the MCE for the respective motor drive system.
KEWAZO社は、インフィニオンと協業して世界初の建設現場用ロボットを開発しました。KEWAZOの足場組立ロボットは、人の安全リスクを除き、労務コストの大幅な低減を実現するとともに、組立作業時間を40%以上短縮します。