IMC099T-T038
概要
PMSM/BLDCモータコントローラ
TSSOP-38パッケージにMCE 2.0 (Motion Control Engine) を搭載したiMOTION™ IMC100 モータコントローラ IMC099T-T038は可変速駆動用の低コストパッケージコントローラです。永久磁石同期モータ向けにセンサレスFOC (Field Oriented Control) を行います。
特長
- インバータ駆動用に高度に集積されたソリューション
- すべてのデジタル、アナログ部品を搭載
- 外部オペアンプやコンパレータが不要
- 3.3Vまたは5V電源
- 次世代モータ制御エンジン (MCE 2.0)
- 高効率な正弦波モータ制御を実現する実績ある計算エンジン
- シングルシャントまたはレッグシャント
- センサレスまたはオプションのホールサポート
- 柔軟なホストインターフェース/制御オプション
- 内蔵保護機能
- 柔軟なパラメータ設定による複数モータ対応
- 低コストパッケージ
利点
- 市場投入までの時間を短縮
- プログラミング不要
- モータのパラメータ設定および調整が容易
- 低BOMコスト
- 外部オペアンプやコンパレータが不要
- シングルシャントのセンサれるFOC動作(レッグシャント、ホールセンサーはオプション)
- 電力段およびモータの完全な保護
- ゲートドライバおよび電力段の完全な柔軟性
図
ビデオ
サポート