統合モータ制御ソリューション 可変速駆動制御用として高度に統合された製品
iMOTION™は、可変速駆動制御用として高度に統合されたデジタル モータ コントローラー ファミリーです
iMOTION™ ICは、シングルシャントまたはレグシャント電流測定によるPMモーターの磁界方向制御 (FOC) に必要なすべての制御やアナログインタフェース機能を搭載しています。さらに、インフィニオンの特許取得済みで現場においても実証がされているモーター制御エンジン (MCE) を搭載し、モータ制御アルゴリズムの開発プロセスからソフトウェア コーディングを排除しています。特定のモーター用にMCEを設定するだけで可変速制御を実装出来ます。iMOTION™ Solution Designer (iSD) という強力なツールを使用することで、1時間以内にモータを起動し、動作させることが可能です。
iMOTION™ファミリーは、iMOTION™コントローラー、iMOTION™ドライバー、iMOTION™ IPMから構成されています。
iMOTION™モータ制御ソリューションの新しいツールにSolution Designerを採用
インフィニオンの開発者コミュニティでは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワーク構築することができ、365日24時間ご利用いただけます。インフィニオンのサポート エンジニアやメンバーから、いつでも、どこからでも、どんなトピックでも、お好みの言語で、設計上の課題に対してサポートが得られます。
iMOTION™ ファミリーは、お客様に最適なソリューションを提供することを目的に、複数レベルのハードウェア統合を提供しています。スタンドアロンのMCE制御ICに加えて、マイクロコントローラを追加したバリエーションも提供しています。
IPM ファミリーは最高の集積度を実現しています。MCE、ゲートドライバ、3相フルブリッジを組み合わせることで、1つの小型PQFNパッケージで完全なインバータシステムを実現します。必要なハードウェアとソフトウェアの両方を統合することで、永久磁石同期モータ (PMSM) のセンサレス制御を行い、きわめて少ないシステムコストで、最もエネルギー効率の高い家電用モータシステムを提供します。
こちらもあわせてご覧ください
この簡単なビデオチュートリアルで、iMOTION™ 2.0の概要および、モータを簡単かつ早急に駆動するための方法をご覧ください。入門ガイドでは、まずインフィニオンのMADKシステム ソリューション プラットフォームを利用した典型的な3相モータ制御の設定について説明し、次にiMOTION™ツール (MCEWizardおよびMCEDesigner) を使用してiMOTION™コントローラを設定し、モータ制御を設定し、調整します。
設計者がこのような課題を克服し、複雑なソフトウェアおよびハードウェア設計の負担を軽減するために、インフィニオンの幅広いポートフォリオは、iMOTION™ モーションコントロールICおよびCIPOS™ インテリジェントパワーモジュール (IPM) を使い、このタイプのシステム向けに完全なソリューションを提供しています。本ウェビナーでは、複雑でコンパクトなFOCシステム設計に対するインフィニオンのソリューションをご紹介します。
これまで単純なon/offモータ制御が使われてきた領域にも可変速モータ制御が広がりつつあるため、インフィニオンは迅速かつ簡単にモータ制御システムを設計できるように「No C-Code」(プログラム不要)な可変速開発ソリューションを提供しています。本プレゼンテーションは、ソリューションの技術的特長や利点とともに、正しい開発プロセスの進め方について説明しています。
iMOTION™ ICは、磁界方向制御 (FOC) を使ったPMSMモータ制御(センサー使用または非使用)に必要なハードウェア・ソフトウェア機能を統合しています。iMOTION™製品は、インフィニオンの知的財産で市場試験済みのモーションコントロールエンジン (MCE) をベースとしており、開発段階からソフトウェアのコーディング作業の必要がありません。その結果、ユーザーはMCEの設定をするだけで、自社のモータドライブシステム向けに可変速駆動を実現することができます。
インフィニオンのiMOTION™ ファミリーは、可変速駆動制御用として高度に統合された製品で構成されています。本ビデオでは、その利点と統合レベルについて詳しくご紹介します。
インフィニオンのモジュラー アプリケーション デザインキット (MADK) 評価プラットフォームは20 Wから10 kWの3相モータードライブアプリケーションに対応しています。詳細はこちらをご覧ください。
本ビデオで、iMOTION™ Solution Designerの提供内容や、プロジェクトの作成方法、設定、チューニング、ダッシュボード、スクリプトのワークフローをご覧ください。本ツールは、プロジェクトのワークフローに沿ってお客様をサポートし、最小限の開発労力で製品を最短期間で市場投入できます。
本ビデオでは、永久磁石モータ制御向けの最新のセンサーレスアルゴリズムについて説明しています。インフィニオンの iMOTIONデバイスに搭載されたMotion Control Engine (MCE) で、非制御起動など、センサーレス制御が抱える一般的な落とし穴を簡単に回避することができます。本ビデオでは、慣性モーメン小さなトのファン モータを使って、振動や揺れのないクリーンな起動を実演しています。
インフィニオンは、低騒音、小型、エネルギー効率に優れた空調ファンユニットを実現するために、さまざまなソリューションを提供しています。本トレーニングでは、室内および室外機ファン用のインフィニオンiMOTION™およびCIPOS™ IPMの概要を説明します。
iMOTION™ Solution Designer は、iMOTION™ 製品の設定と実行に関する、PC ベースのあらゆるサポート機能をバンドルしています。これには、設定可能なオシロスコープを使用した設定、プログラミング、ライブチューニングのほか、スクリプトの編集やデバッグも含まれます。本トレーニングは、iMOTION™ Solution Designer を使い始める設計者向けです。
インフィニオンのiMOTION™ファミリーは、iMOTION™コントローラ、iMOTION™ドライバー、iMOTION™ IPMなど、さまざまな製品プラットフォームにアクティブ力率改善統合デジタル モータ制御ソリューションを提供します。
iMOTION™ IPM IMI110シリーズは、高集積、機能最適化済みのモーターコントロールソリューションで、すぐに使えるソフトウェアのiMOTION™ ソリューション デザイナーと共に使用すれば簡単にデザインインできます。
MADKボード、インバータ化の利点についてご覧いただけます。