モータ制御 (iMOTION™)
iMOTION™は、可変速度モータ制御用の高度に集積化された製品ファミリーです
iMOTION™ ICは、DCリンクまたはレグのシャント電流計測を利用したPMモータのセンサレス磁界方向制御(FOC)に必要な制御とアナログインターフェイスをすべて統合しています。さらに、特許取得済みで実績のあるインフィニオンのモータ制御エンジン(MCE)を採用し、モータ制御アルゴリズムの開発プロセスでのソフトウェアコーディングが不要になります。可変速度モータ制御の実現にはそれぞれのモータについてMCEを設定するだけです。
MCEwizard、MCEDesignerなどの強力なツールにより、1時間以内で モータを動作させることができます。
iMotion™ファミリーの詳細はこちら
永久磁石同期電動機(PMSM)のセンサレス制御に必要なハードウェアとソフトウェアを統合することにより、最高のエネルギー効率の家電用モータシステムを、最小のシステムコストで提供します。

お客様に最適のソリューションを提供するために、iMOTION™ファミリーには、さまざまなハードウェア統合レベルの製品を用意しています。インフィニオンは、スタンドアローンのMCE制御ICのほかに、マイクロコントローラを追加した製品も提供しています。内蔵のArm® Cortex®-M0コア マイクロコントローラにより、MCEにほとんど影響を与えずに、アプリケーションレイヤーのソフトウェアを実行できます。
SmartIPMファミリーの製品の中でも、最高の集積化レベルを達成しています。MCEおよび追加MCU、さらにゲートドライバ、3相 ブリッジとの組み合わせにより、完成したインバータシステムが1個の小さなPQFNパッケージになっています。永久磁石同期電動機(PMSM)のセンサレス制御に必要なハードウェアとソフトウェアを統合することにより、最高のエネルギー効率の家電用モータシステムを、最小のシステムコストで提供します。
こちらもあわせてご覧ください
白書:新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択
エネルギー効率が高くモダンなデザインに、サッと一拭きできれいになる表面。これらは、デザインエンジニアが小型家電製品に取り入れなければならない特徴の一部です。
インフィニオンは、小型家電における2つの主要な設計領域 -IH(誘導加熱)とモータ制御- に対して、以下の様にソリューションを提供しています。
IH (誘導加熱): 保護IGBT搭載のTRENCHSTOP™Fシリーズ
モーター制御 : 高いエネルギー効率を実現した統合型パワーデバイスCIPOS™インテリジェントパワーモジュールおよびiMOTION™統合デザインプラットフォーム
この無料の白書は、刻々と変化する小型家電市場の状況とエレクトロニクスによるソリューションについて説明しています。ぜひお読みください!
Infineon´s iMOTION™ family consists of highly integrated products for the control of variable speed drives. Learn more about the benefits and the integration levels in this video.
Learn all about iMOTION™ 2.0 and how quickly you can get a motor up and running with this easy to follow video tutorial. This getting started guide first goes over a typical 3-phase motor drive set-up utilizing Infineon’s MADK system solution platform then dives into using the iMOTION™ tools (MCEWizard and MCEDesigner) to configure your iMOTION™ controller as well a run and tune your motor drive set-up.
このビデオでは、最新のセンサーレスアルゴリズムによる永久磁石モータ制御を説明します。センサーレス制御でよくある、無制御始動などの落とし穴は、インフィニオンのiMOTIONデバイスに内蔵されたモータ制御エンジン(MCE)を使えば、容易に回避できます。低イナーシャのファンモータで、振動や発振のない、きれいな始動のデモを行います。
設計者がこの課題を克服して、複雑なソフトウェアおよびハードウェア設計の負荷を軽減できるようにするために、インフィニオンの幅広いポートフォリオは、iMOTION™動作制御ICおよびCIPOS™インテリジェントパワーモジュールをベースにした、この種のシステム向けの総合的ソリューションを提供しています。このウェビナーでは、複雑かつコンパクトなFOCシステム設計に対するインフィニオンのソリューションを説明します。
iMOTION™ ICは、永久磁石同期モータ(PMSM)の磁界方向制御(FOC)(センサーあり/なし)に必要なハードウェアおよびソフトウェアの機能を統合したものです。iMOTION™製品は、特許取得済みで実績のあるインフィニオンのモータ制御エンジン(MCE)をベースにしており、開発プロセスにおいてソフトウェアコーディングが不要になります。その結果、可変速ドライブを実装するためにユーザーがしなければならないことは、各モータドライブシステムに対するMCEの設定だけです
可変速モータ制御が、今まで一般的だった単純なオン/オフ制御の領域にまで広がってくるのに合わせて、インフィニオンは、迅速かつ容易にモータ駆動システムを設計できる「C言語プログラム不要」でターンキー方式の可変速開発ソリューションを提供しています。このプレゼンテーションでは、ソリューションの技術的特長およびメリットに重点を置き、さらに、この簡潔な開発プロセスの進め方について説明します。
デイビッド・ディビンズがEE Journalのチョークトークのホストであるアメリア・ドルトンと一緒に、インテリジェントパワーモジュールがプロジェクトの進行を加速し、電力消費を改善し、その他にも設計上のメリットを数多くもたらすことを説明します。インバータ化について、またインフィニオンCIPOS™製品ポートフォリオ(Nano、Micro、Mini)およびiMOTION™ Smartが、家電や産業オートメーションなどのアプリケーションに対応していることについてご確認ください。
iMOTION™ 2.0で完璧なモータ始動。このビデオでは、最新のセンサーレスアルゴリズムによる永久磁石モータ制御を説明します。センサーレス制御でよくある、無制御始動などの落とし穴は、インフィニオンのiMOTIONデバイスに内蔵されたモータ制御エンジン(MCE)を使えば、容易に回避できます。低イナーシャのファンモータで、振動や発振のない、きれいな始動のデモを行いま
You will find out what MADK boards are and what are their advantages regarding inverterization.