MOTIX™ | Single Half-Bridge ICs
概要
インフィニオンは、車載・産業用アプリケーション向けに設計されたさまざまな低電流 & 大電流モータドライバを提供しています。
NovalithIC™
NovalithIC™は、低オン抵抗の保護機能付ハーフブリッジを1つのパッケージにまとめた製品です。NovalithIC™を組み合わせれば、Hブリッジや3相ブリッジを構成することもできます。NovalithIC™ファミリーは高周波PWMのスイッチングに対応し、過電流や過電圧、過熱に対する保護機能を備えています。NovalithIC™ファミリーは、保護機能を必要とする大電流PWMモータ駆動をお考えのお客様に最適化されたコストでソリューションを提供します。しかも、お客様はニーズに合わせて実装面積を大幅に低減できます。
下表で使われている省略表記について
OT: 過熱保護
OC: 過電流保護
OV(SCL): スマートクランピング
OV: 過電圧保護
UV: 低電圧保護
製品
ハイライト
ビデオ
トレーニング
アプリケーション
サポート