MOTIX™ | Integrated Full-Bridge Driver
概要
|
|
![]() |
Trilith IC
|
Trilith ICファミリーでは、1つのパッケージにハイサイドスイッチとローサイドスイッチが2つずつ組み込まれています。Hブリッジ構成で高電流DCモータを駆動するように設計されていますが、単独のスイッチとしても使用できます。Trilith ICはすべて、ハイサイドスイッチに過電流保護機能と過熱保護機能が備わっています。ローサイドスイッチには、保護機能なしの高速なPWM用スイッチか、保護機能付きの低周波用スイッチのいずれかを選択できます。 |
産業用Hブリッジ
IFX9201SGは汎用の6A Hブリッジです。小型DCモータや誘導性負荷を制御するように設計されています。車載分野のノウハウをベースにして設計されたIFX9201SGは、産業用や家電・ビルオートメーション、電動工具のバッテリー制御、医療用などの車載以外のアプリケーションに最適化されています。
下表で使われている省略表記について
製品
ハイライト
ビデオ
サポート