MOTIX™ | シングル ハーフブリッジIC
MOTIX™シングル ハーフブリッジIC (NovalithIC™) は、基板スペースを抑えた大電流PWMモーター制御向けにコスト最適化されたソリューションを提供します。
インフィニオンのMOTIX™シングルハーフブリッジIC (NovalithIC™) は、完全な低抵抗保護ハーフブリッジを1つのパッケージで提供します。 これらのデバイスは、高周波PWMに対応し、保護機能を提供する機能を備えています。 インフィニオンは、車載および産業用アプリケーション向けに設計された低電流および高電流のシングルハーフブリッジを提供しています。
- 過電流/過電圧保護
- 過熱保護
- ISO 26262対応ステータス
- 低抵抗
- 1つのパッケージに完全統合
- 柔軟なモーター制御
インフィニオンのMOTIX™ シングル ハーフブリッジIC
MOTIX™ シングル ハーフブリッジIC ファミリーのスマート集積モーター制御IC は、大電流に対応し、車載および産業用アプリケーションで使用するように設計されています。 MOTIX™シングル ハーフブリッジは、単一のパッケージに収められたスマートな低抵抗の保護されたハーフブリッジです。 追加のハーフブリッジと組み合わせて、Hブリッジまたは3相ブリッジを作成することもできます。 MOTIX™ シングルハーフブリッジICファミリーは、過電流、過電圧、および過熱保護を提供しながら、高周波PWM に対応する機能を備えています。 本製品は、保護された大電流PWMモーター制御向けに、お客様のニーズに合わせて非常に小さい基板スペースを実現するコスト最適化ソリューションを提供します。
インフィニオンのMOTIX™ シングルハーフブリッジIC のポートフォリオ
インフィニオンは、車載および産業用アプリケーション向けに設計された低電流および高電流のシングルハーフブリッジを提供しています。 追加のMOTIX™シングルハーフブリッジICと組み合わせて、Hブリッジまたは3相ブリッジを作成することもできます。 マイクロコントローラーとのインターフェースは、内蔵ドライバIC によって容易になります。ロジックレベル入力、電流検出による診断、スルーレート調整、デッドタイム生成、過熱、低電圧、過電流、短絡に対する保護機能を備えています。
インフィニオンのシングルハーフブリッジICのハイライトと特長
省スペース (単一の小型フットプリントデバイスに完全に統合:最小の外付け部品)。
非常に信頼性の高い高品質のデバイス — 長年の経験と数多くの販売実績
保護および診断機能とハーフブリッジパーティショニングにより、MOTIX™ シングル ハーブブリッジIC は信頼性の高いソリューションを実現します。
MOTIX™ シングル ハーフブリッジIC は使いやすく、マイクロコントローラーからの直接入力を可能にし、レイアウトと製造の工数を最小限に抑えます。
大電流PWMモーター制御アプリケーション向けのシングルハーフブリッジIC
MOTIX™ シングル ハーフ ブリッジ デバイスは、多数の保護機能と診断機能を備えているため、電子パーキング ブレーキ、アクティブ サスペンション コントロール、燃料ポンプなどのセキュリティ関連アプリケーションに最適です。 耐久性と使いやすさから、電子シートベルトプリテンショナー、T-Case、HVAC 制御モジュールなどにも最適です。
MOTIX™ BTN99x0LV ISO 26262-レディ状態
ISO 26262対応マークは、ISO 26262規格に従って設計または開発されていなくても、インフィニオンの追加の分析および評価サポートにより、お客様のISO 26262準拠の安全関連アプリケーションに統合できるQM 製品を示しています。
インフィニオンは、ISO 26262対応デバイス向けのセーフティアプリケーションノート (SAN) を提供し、評価プロセスを通じてお客様を支援するように設計されています。この重要なドキュメントには、お客様の安全関連システムへのコンポーネントの統合をサポートするための貴重な情報も含まれています。 製品の詳細がISO 26262に準拠したシステム内の統合をサポートするのに適切かつ、十分であるかどうかを評価するのはお客様の役割になりますが、SANで提供される情報により、必要な工数が大幅に削減されます。
myICPとは何ですか?そして、どのようにアクセスするのですか?
myICPとも呼ばれているmyInfineon コラボレーションプラットフォームは、インフィニオン製品に関連するすべてのドキュメントにアクセスできるポータルです。ほとんどの文書はインフィニオンのウェブサイトからアクセスできますが、顧客からの機密保持契約 (NDA) を必要とする機密文書にはmyICP からアクセスできます。
myICP へのアクセスは、次の 3 つの基本的な手順で許可されます。
ステップ1: myInfineon プラットフォームに登録します。
- 登録フォームに必要な情報を入力してください
- 送信された電子メールのリンクをクリックして、アカウントをアクティブ化してください
ステップ2: myInfineonのカウンターパートに連絡するか、myInfineon の [マイプロファイル] タブにあるプロモーションバナーをクリックして、myInfineonでプロモーションユーザーになります。
ステップ3: 必要なドキュメントにアクセスします。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.