MOTIX™ | 統合フルブリッジIC
インフィニオンは、最大42 Vの動作電圧に対応するMOTIX™フルブリッジドライバの幅広いポートフォリオを提供しています。
MOTIX™内蔵フルブリッジドライバIC は、省スペース、最適化された診断、過熱、過電流、短絡に対して信頼性の高い保護を提供します。 小型DCモーターや誘導負荷の制御用に設計されています。 インフィニオンは、車載アプリケーション (AEC-Q100認定) および産業用アプリケーション専用のデバイスを提供しています。
- 省スペース
- 最適化された診断と保護
- 高品質基準
- 診断の柔軟性
MOTIX™フルブリッジIC は、最大42V の動作電圧に対応します。
MOTIX™フルブリッジは省スペースと、過熱 (OT)、過電流 (OV)、短絡 (SC) 保護など、最適化された診断および保護を提供します。インフィニオンは、AEC-Q100に準拠した6A Hブリッジで、排気ガス再循環(EGR)、アイドル速度制御、ウォーターポンプなどの車載アプリケーション向けの高品質と信頼性の基準を満たすMOTIX™ TLE9201SGなど、車載アプリケーション向けの専用デバイスを提供しています。家電製品、ビルオートメーション、電動工具のバッテリー管理および、医療アプリケーションなどの産業用途に、MOTIX™ IFX9201SGは非常に適しています。詳細な診断用にSPIを選択するか、単純なエラーフラグを立てるかを柔軟に選択できます。
車載アプリケーション向けの集積フルブリッジIC
インフィニオンは、排気ガス再循環 (EGR)、アイドル速度制御、ウォーターポンプなどの車載アプリケーション向けに、高い品質と信頼性の基準を満たす車載アプリケーション向けの専用デバイスを提供しています。さらに、家電製品、ビルオートメーション、電動工具のバッテリー管理および医療アプリケーションなどの産業用途に、MOTIX™ IFX9201SGは非常に適しています。
インフィニオンの製品エコシステム
インフィニオンは、自社工場で生産される長寿命および高品質製品の信頼できるパートナーであり、二拠点方式で多くの製品に安全性を提供しています。市場投入までの時間とお客様の開発作業を削減するために、包括的なデザインインサポートを提供しています。 例えば、自動車のモーター制御に関する包括的な理解や知識を得るためのトレーニングビデオやオンラインコースを気軽にご覧いただけます。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.