MOTIX™ |ブラシ付きDCモーター制御IC
さまざまな機能オプションと高度な保護機能を備えたスケーラブルで柔軟なソリューション
MOTIX™ |ブラシ付きDCモーター制御IC サブカテゴリー
インフィニオンのMOTIX™ ブラシ付きDCモーター制御ICのポートフォリオをご覧ください
インフィニオンのブラシ付きDC モータードライバICポートフォリオは、必要な出力電流と統合のレベルに応じて、さまざまな車載アプリケーション向けにスケーラブルな幅広い高性能ソリューションを提供します。
MOTIX™ ドライバ | 最先端の保護機能を備えた最大16個の外付けMOSFET を駆動する高度なマルチMOSFET ドライバ。
MOTIX™ ブリッジ | シングルブリッジ、マルチブリッジ、フルブリッジにより、ドライバ回路とMOSFET を1つのパッケージに統合し、優れた診断および保護機能を備えています。
MOTIX™ SBC |ブリッジドライバ、電源、通信インターフェースを内蔵した革新的なDC モーターシステムIC (LINおよびCAN FDトランシーバーなど)。
MOTIX™ MCU |エンベデッドパワーIC インフィニオンは、Arm® Cortex®-M をベースにしたシステムオンチップ (SoC) ソリューションも提供しています。
この広範なインテリジェントモーター制御ICは、マイクロコントローラー、センサー、トランシーバー、電圧レギュレーター、MOSFET によって補完され、エンドツーエンドのシステムソリューションの設計を簡素化します。
ブラシ付きDC モーター制御IC のハイライトと特長
インフィニオンは、モーター制御IC の最も包括的なポートフォリオと、そのハードウェアのさまざまなレベルの機能統合 を提供しています。
MOTIX™ TLE9210xマルチMOSFET ドライバICは、最大8つのハーフブリッジ (最大16の nチャネルMOSFET) を制御するように設計されています。ディスクリート部品を備えたこの低集積ソリューションにより、各機能に最適なデバイスを柔軟に選択できます。
MOTIX™ シングルおよびマルチハーフブリッジIC は、ゲートドライバとMOSFET パワーステージを1つのパッケージに組み合わせています。PCB上のフットプリントが小さく、診断フィードバックおよび保護が高集積化の利点をさらに高めます。
MOTIX™ TLE9201SGフルブリッジドライバICは、過熱、過電流、短絡に対する信頼性の高い保護を提供するように設計されています。
インフィニオンのMOTIX™ DC モーターシステムIC は、DC モーター制御と電源、CAN FD&LIN などと電源機能を組み合わせた世界初のICです。MOTIX™ マイコン付き |エンベデッドパワーIC Arm® Cortex®-M をベースにしたシステムオンチップ (SoC) リューションが利用可能です。
産業用向けには、車載認定済みのDC モーター制御ソリューションに、産業用ハーフブリッジおよびフルブリッジ (IFX007およびIFX9201) を追加します。
車載アプリケーション向けブラシ付きDCモーター制御IC
車内の快適性機能の増加には、スマートな低電圧モーター制御が必要であるだけでなく、安全機能の数の増加も電気モーター市場を前進させます。 インフィニオンのブラシ付きDC モーター制御用MOTIX™ 製品は、さまざまな車載アプリケーション向けに最適化されたシステムコストで高性能を提供します。
たとえば、MOTIX™マルチMOSFETドライバは、パワーシートモジュールやパワークロージャーシステムに理想的なソリューションを提供します。
MOTIX™ マルチハーフブリッジIC は、暖房、換気、空調 (HVAC)、ミラー調整、折り畳みなどの自動車用モーションコントロールアプリケーション向けに設計されています。
MOTIX™ フルブリッジ (TLE9201SG) は、自動車の安全基準を満たし、排気ガス再循環、アイドル速度制御、ウォーターポンプなどのアプリケーションに適しています。
MOTIX™ DC モーターシステムIC は、シートコントロールおよびサンルーフモジュール、ならびにパワーリフトゲートおよびシートベルトプリテンショナーに理想的な機能を提供します。
インフィニオンの特許取得済みのアダプティブMOSFET 制御コンセプト
インフィニオンの特許取得済みのアダプティブMOSFET制御コンセプトは、インフィニオンのドライバIC とMOSFET 間の内部フィードバックループによってコストを削減し、エンドオブラインMOSFET キャリブレーションの工数を排除します。
マルチステージのスルーレート制御により、デッドタイムやターンオン/オフ遅延から独立したスルーレートの調整など、SPI を介したEMC チューニングが可能です。 オンボード測定と外部MOSFET スイッチング時間の自己適応により、消費電力とEMC 性能のバランスを取り、MOSFET のロット間のばらつきを調整し、MOTIX™ TLE9210x を多くの異なるアプリケーションに最適な選択肢にします。
いくつかのMOTIX™ 製品は、適応型MOSFET 制御の概念を使用しています: マルチMOSFET ドライバIC、モーターシステムIC、Arm® Cortex® M0を内蔵したHブリッジドライバ。
広範なデザインインサポートサービスをご覧ください
インフィニオンが提供するエコシステムによるデザインインプロセスをお楽しみください。 市場投入までの時間と顧客側での開発作業を削減するために、包括的なデザインインサポートを提供しています。
- 設定のための数々のツール (例えば ConfigWizards)、シミュレーション&モデリング(例: PSPICEモデル)、Finder & Selection Tools and Utilities
- MOTIXモーターシステムIC 用の無料デバイスドライバ
- 評価ボード、arduino シールド、およびアプリケーションの専門知識に基づくリファレンスデザイン。 デモコード
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- アプリケーションノート、デザインインガイドラインなど、すべての製品に広範なドキュメントが付属しています。
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- 包括的なサポートインフラストラクチャとコミュニティ
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.