MOTIX™ |BLDC モーター ゲートドライバ IC
インフィニオンは、車載用モーター制御および機能安全アプリケーション向けのMOTIX™ BLDCゲートドライバの幅広いポートフォリオを提供しています。
インフィニオンは、ISO 26262-readyおよびISO 26262- compliant規格に準拠した、電圧範囲12 V~48 Vの包括的な車載認定3相ゲートドライバーICの製品ラインナップを取り揃えています。これらの製品は、電動パワーステアリング、ブレーキブースター、MHEVスタータージェネレーター、HVACコンプレッサー、ポンプ、ファンなど、効率性、省スペース、モニタリング機能が優先される、さまざまな車載用途に最適です。
- 3相ゲートドライバ
- CSA診断および監視機能内蔵の有無
- 適応型MOSFETゲート制御
- 最大72V
- 0〜100%のデューティサイクル対応
- 小型のコンパクト設計パッケージ
- 車載用認定
- ISO 26262準拠、ASIL D 幅広いソフトウェアおよびツール
標準的な車載BLDC モーターアプリケーション
自動車向けの典型的なBLDC モーターアプリケーションには、パワートレイン、シャーシ、安全、およびパワーステアリング、ブレーキブースター、MHEVスタータージェネレータ、アクティブロールコントロール、HVACコンプレッサー、トランスファーケース、ポンプ、ファンなどのADASシステムが含まれます。 一般に、過去の自動車のプレミアム機能が今日の自動車にますます標準になるにつれて、自動車内のモーターアプリケーションの力強い成長が見られます。 さらに、自動車の自律化とコネクテッド化が進むにつれて、安全性は自動車内でますます重要な役割を果たしています。たとえば、EPSやブレーキシステムには、最先端のコンパクトな設計で、幅広い監視および診断機能を備えたソリューションが必要です。当社のMOTIX™ BLDC モーター ゲートドライバICポートフォリオは、自動車業界のニーズに対応するためにここに完全に位置付けられています。
さまざまな車載BLDC モーターアプリケーション向けのMOTIX™ソリューション
インフィニオンは、お客様固有のご要望に合わせてさまざまなシステムソリューションを提供しています。インフィニオンのインテリジェントなモーター制御ICの広範な製品は、マイクロコントローラー、センサー、トランシーバー、電圧レギュレーター、およびMOSFETによって補完され、エンドツーエンドのシステムソリューションの設計を簡素化します。さまざまな統合レベルが、さまざまな顧客ニーズに合わせて提供されます。TLE9180D 3相ドライバICは、最大48Vの大電流モーター制御に対応する高度な安全機能セットを提供し、正確な電流測定のための3つの電流センスアンプ(CSA) を内蔵しています。さらに、革新的な統合適応型MOSFETゲート制御を備えたTLE9185、およびその他の多様な監視および診断機能があります。MOTIX™ポートフォリオのもう1つの革新的な製品ファミリーは、3相ドライバと CAN-FDやLINなどの電源および通信インターフェースを組み合わせたモーター システムICファミリーです。
機能安全 ISO 26262に基づく信頼性の高いエレクトロニクス
インフィニオンの革新的なMOTIX™ゲートドライバ IC製品ポートフォリオにより、設計者は自動車セグメントにおける現在および将来の安全モビリティの課題に十分に備えることができます。このセグメントでは、特定の顧客アプリケーション (ASIL-B、ASIL-C、ASIL-D)に応じて、PRO-SIL™ ISO 26262-readyの分類から最も厳格なPRO-SIL™ ISO 26262準拠まで、幅広い製品ポートフォリオを提供しています。
PRO-SIL™ ISO-26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスで myinfineon.com に登録してください。それぞれの販売代理店または販売担当者に連絡して、myInfineonアカウントのパートナーステータスへの昇格をリクエストしてください。これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするのに必要です。
MOTIX™ BLDCゲートドライバ デザインインサポート
MOTIX™ BLDCゲートドライバ IC製品には、アプリケーションノートやデザインインガイドラインなど、お客様の設計活動をサポートする幅広いドキュメントポートフォリオが付属しています。さらに、Arduinoの評価ボードやシールド、または製品の評価を可能な限り簡単にするために、幅広い評価も提供しています。私たちが提供するその他の担保は次のとおりです。
- 設定のための多様なツール (例: コンフィグウィザード)
- 選択したMOTIX™デバイスのデバイス ドライバ
- トレーニングビデオ
- 包括的なサポートインフラストラクチャ
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.
- アダプティブMOSFET制御は、ECUの市場投入における課題を克服するのに役立つ技術です!
- 消費電力を削減し、EMC試験に簡単に合格し、サプライチェーンの問題を軽減します!
このトレーニングでは次の内容をご覧いただけます:
- インフィニオンの新しいMOTIX™ TLE9140EQWゲート ドライバー、その主な特長とアプリケーション
- 設定可能なパラメータとその最適な使用方法