F4-23MR12W1M1P_B11
概要
FourPackパッケージの1200V CoolSiC™モジュール
EasyPACK™ 1B 1200 V, 23 mΩ fourpack module with CoolSiC™ MOSFET, NTC, pre-applied Thermal Interface Material and PressFIT Contact Technology.
新世代のCoolSiC™ M1H製品F4-17MR12W1M1HP_B76は近日発売予定です。
特長
- 高い電力密度
- クラスでもっとも低いスイッチング損失および導通損失
- 低誘導設計
- NTC温度センサ搭載
- PressFITコンタクト技術
- RoHS対応モジュール
利点
- 高い効率により冷却を簡素化可能
- 高周波数動作
- 高い電力密度
- 顧客の開発サイクルとコストを最適化
図
サポート