F3L11MR12W2M1_B65
概要
3レベル1200V CoolSiC™ モジュール
CoolSiC™ MOSFET、NTC温度センサ、PressFIT圧接技術を使用した先進NPCトポロジー(ANPC)のEasyPACK™ 2B 1200V, 11mΩ 3レベルモジュール
インフィニオンが1位に!
ドイツの「Elektronik」誌が発表した2020年リーダーズチョイスアワードのパワー部門で、インフィニオンのF3L11MR12W2M1_B65が選ばれました。
新世代のCoolSiC™ M1H製品F3L11MR12W2M1_B74は近日発売予定です。
特長
- フル耐圧DC1500V(1200V スイッチ)
- 高い電流密度
- クラス最高レベルのスイッチング損失および導通損失
- 低誘導設計
- RoHS対応モジュール
利点
- 高効率のため冷却設計の簡素化が可能
- 高周波数動作
- 高い電力密度
- 開発サイクルの時間とコストを最適化
図
シミュレーション
ビデオ
サポート