DF11MR12W1M1_B11
概要
ブースター1200V CoolSiC™ MOSFETモジュール
CoolSiC™ MOSFET、NTCサーミスタを搭載し、PressFIT接合技術を用いたEasyPACK™ 1B 1200V/11mΩブースターモジュール―PVパネルからより高い入力電流が得られるように、ブースト段のCoolSiC™ショットキーダイオードの電流定格を向上
新世代のCoolSiC™ M1H製品DF8MR12W1M1HF_B67は近日発売予定です。
特長
- 高い電流密度
- クラス最高のスイッチング損失と導通損失
- 低インダクタンス設計
- NTC温度センサ内蔵
- PressFIT接合技術
- RoHS準拠モジュール
利点
- 高い効率により冷却要求が低減
- より高い周波数で動作
- 電力密度の向上
- お客様の開発サイクルタイムとコストを最適化
図
シミュレーション
トレーニング
サポート