TO-Leadless
概要
TOLLパッケージのOptiMOS™
300Aに対応した小さなMOSFETをお探しですか。TOリードレスパッケージは実装面積を30%低減し、エレクトロマイグレーションの問題も排除する、お客様の大電流アプリケーションに適した最新のパッケージです。
電動工具や小型電気自動車、フォークリフトなどの大電流アプリケーションではMOSFETを並列使用する必要性に迫られることも多く、スペースを取り、コストもかさみますが、もう心配は不要です。インフィニオンのTOリードレス MOSFETパッケージは最大300Aに対応するように最適化されており、電力密度を高めて実装面積を大幅に縮小させます。D 2PAKパッケージと比べると実装面積を30%、高さを50%低減させて容積全体を60%小さくし、よりコンパクトな設計を実現します。
大電力・高温のアプリケーションではエレクトロマイグレーションも頭の痛い問題です。しかしTOリードレスパッケージはこうした問題にも最適なソリューションとなります。はんだ付けの接触面が50%広がるため、エレクトロマイグレーションの問題を排除して信頼性を高めます。インフィニオンでは現在、30Vから150Vまでの5つの電圧クラスで、OptiMOS™をTOリードレスパッケージで提供しています。
| Key features | Key benefits | Applications |
|
|
|
製品
詳細
シミュレーション
ビデオ
トレーニング
サポート