パワーブロック
概要
30mm²のフットプリントで50Aに対応した非対称ハーフブリッジ
OptiMOS™ 5 パワーブロックは5.0x6.0mm²の外観のリードレスSMDパッケージで、ローサイド/ハイサイドMOSFETを同期バックコンバータ構成にした製品です。SO8やSuperSO8などの2つのディスクリートパッケージを使う必要がなくなったため、このOptiMOS™ 5 パワーブロックをお使いいただくことでお客様は実装面積を少なくとも50%は低減できます。パワーパッケージの標準化は、市販のパッケージの種類が少なくなるため、お客様にとっては利点となります。
業界標準の効率性と大電流処理能力
OptiMOS™ 5 パワーブロックにはインフィニオンの最新世代のMOSFETが使われており、非常に低いオン抵抗(RDS(on))と性能指数(Qg, Qgd)を実現します。ローサイドMOSFETのソースダウン接続により、大きなPGNDパッドを有効にしてPCBに対する熱的結合を高めているため、レイアウトをまとめやすく、電磁干渉も抑えられます。OptiMOS™ドライバ(PX3519、PX3517)や各種コントローラ製品とともに、インフィニオンは50Aまでの電流処理能力と95%の優れたピーク効率を実現する、低電圧DC-DC電力変換用の優れたディスクリートソリューションを提供します。このソリューションにより、設計者はスイッチング周波数と電力密度を高めて設計内容を最適化し、全体的な部品コストを削減できます。
| Key features | Key benefits | Potential applications |
|
|
製品
詳細
シミュレーション
ビデオ
トレーニング
サポート