Dual PQFN
概要
実装面積を低減、損失を最小化、効率を最大化
1つのリードレスSMDパッケージにまとめられたデュアルFETパワーステージは、同期DC-DCコンバータのローサイド/ハイサイドMOSFETを5.0x6.0mm²のパッケージに統合した製品です。SO8やSuperSO8などのディスクリートパッケージを2個使う必要がなくなったため、この新しいパッケージをお使いいただくことで設計者は実装面積を最大85%低減できます。
「小型のパッケージ」と「1つのパッケージに2つのMOSFETを統合」したことにより、ループインダクタンスを抑え、効率を高めます。新しいOptiMOS™テクノロジーを搭載したパワーステージ5x6は、ピーク効率93.5%を実現します。パワーステージ5x6は、30Aまでのアプリケーションに対応できます。
| Key features | Key benefits | Applications |
|
|
|
製品
詳細
シミュレーション
ビデオ
トレーニング
サポート