OptiMOS™ 5 と IR MOSFET™ 60V/80V/100Vのロジックレベル
概要
低VGSのための新しいロジックレベルMOSFET
インフィニオンのロジックレベルで動作するPQFN 3.3x3.3パッケージのOptiMOS™ 5 パワーMOSFETおよびPQFN 2x2パッケージのIR MOSFET™は、3種類の電圧クラス(60V、80Vおよび100V)で提供しており、ワイヤレス給電、テレコム、アダプタアプリケーションに最適です。
このデバイスではゲート電荷 (Q g)が低いため、導通損失を増加させることなく、スイッチング損失を低減しています。性能指数の改善により、高いスイッチング周波数での動作が可能になっています。さらに、ロジックレベル駆動のためにゲートしきい値電圧(V GS(th))が低くなっており、このMOSFETは、5Vでマイクロコントローラから直接駆動することができます。
この製品は、ゲート電荷が低いにもかかわらず、競合同等製品よりも低いR DS(on)を実現しています。
製品
ハイライト

シミュレーション
トレーニング
アプリケーション
サポート