OptiMOS™ 5 40V/60V
概要
コンパクトな設計と高効率を実現
AC-DC設計者は、システムコストを削減しながらシステム効率や電力密度を高めなければならないという課題に直面しています。インフィニオンの40Vと60VのOptiMOS™ 5ファミリーは、代替品と比べるとR DS (on)が15%低く、FOM(R DS (on) x Q g)が31%低くなっており、こうした課題を解決したい設計者に最適なソリューションです。
本ファミリーは スイッチング電源(SMPS)の同期整流、そして モータ制御や 太陽光発電用マイクロインバータ、高速スイッチング DC-DCコンバータなどのさまざまな産業用アプリケーション向けに最適化されています。
新世代の40Vと60Vのデバイスに加えて、さらに高速なスイッチング周波数も使えるようになっており、お客様はさらに電力密度を高められます。40V SuperSO8パッケージ(5mm x 6mm)に収められたモノリシック集積類似ショットキーダイオードが、高い効率と電圧オーバシュートの大幅な低減を実現します。これによりスナバ回路の必要性が抑えられ、設計のコストと手間を省けます。
製品
ハイライト
シミュレーション
トレーニング
サポート