OptiMOS™ 300V
概要
ハードスイッチングアプリケーションで性能と設計の可能性を追求
インフィニオンの新しいOptiMOS™ 300V MOSFETには高速ダイオードテクノロジーが搭載され、特にボディダイオードのハードコミュテーションに最適化されています。OptiMOS™の品揃えを20Vから最大300Vまで拡張し、インフィニオンはこの電圧クラスでも業界標準となりました。
ハードコミュテーション耐性が向上したOptiMOS™ 300Vデバイスは、非常に低いオン抵抗(R DS(on))と性能指数(FOM)を実現するだけでなく、他社の追随を許さない極めて低い逆回復電荷(Q rr)によってシステムの高度な信頼性を実現します。新しい300V OptiMOS™シリーズでインフィニオンは、 テレコムや 無停電電源装置(UPS)、 産業用電源、DC-ACインバータ、 モータ制御などのハードスイッチングアプリケーションの性能を新たなレベルへと押し上げます。
D 2PAKパッケージに収められた40.7mΩのOptiMOS™ 300Vは、モータ制御などの大電流アプリケーションで導通損失を抑え、全体的な効率を高めます。業界で最も低いFOMの値は代替品よりも30%以上低く、システムの電力損失を抑えます。これはまた、60Vテレコムシステムにおける同期整流などのスイッチング電源での高速スイッチングも可能にします。
製品
詳細
シミュレーション
ビデオ
トレーニング
サポート