TOリードレス
概要
TOリードレスの600Vおよび650V CoolMOS™ C7 Gold(G7) - 高効率と使いやすさの完璧なバランス
650V CoolMOS™ C7および 600V CoolMOS™ C7テクノロジーの改良、パッケージおよび4ピンケルビンソース機能による寄生ソースインダクタンス低減、TOリードレスパッケージの熱特性改善、これらすべてを組み合わせで活用することで、中電力から大電力のブーストまたは力率改善(PFC)回路において、初めて表面実装(SMD)ソリューションを使用できるようになりました。
高品質と使いやすさを通じて、電力密度向上および製造コスト低減の両面でお客様の利点を生み出しています。 650V CoolMOS™ G7は、力率改善、ブースト回路、2トランジスタフォワードなどのハードスイッチングトポロジに最適です。ハードスイッチングトポロジの他にも、 600V CoolMOS™ G7は、LLCなどの共振トポロジでもすぐれた性能を発揮します。
製品
詳細
シミュレーション
サポート