TO-247 4ピンパッケージ
概要
ケルビンソース採用の新しい革新的パッケージ
新世代のパワースイッチは、ますます高速化しているので、パッケージやボードの寄生要素の効果のために、全体システムの性能により強い制約が生じています。この問題の効果的な対策は、ソースへの接続(ケルビン端子)を追加することです。これはゲート駆動電圧に対する基準電圧として使用され、これによりソースインダクタンスによる電圧降下の影響を除去します。スイッチング過渡状態の高速化により得られる効率改善は、実際にかなり大きくなるでしょう
インフィニオンは、600Vおよび650V CoolMOS™ C7スーパージャンクション(SJ)MOSFETについて、TO-247 4ピンを提供します。600V CoolMOS™ P6 SJ MOSFETについては、インフィニオンは、標準TO-247 4ピンパッケージの改良版を提供します。非対称リードのTO-247 4ピンは、問題となるピン間の沿面距離を拡大するとともに、スムーズなウェーブはんだ付けを実現し、ボード歩留まり損失を低減します。
製品
詳細
シミュレーション
サポート