CoolMOS™ C7
概要
600V、650Vの CoolMOS™ C7 および C7 Gold (G7) スーパージャンクションMOSFET:インフィニオンの最高効率スーパージャンクションMOSFETシリーズ
CoolMOS™ C7 サブカテゴリー
600V、650V CoolMOS™ C7 と C7 Gold (G7) スーパージャンクションMOSFETシリーズは、記録的な高効率を実現するよう設計されています。既存シリーズや競合製品に比べ、ハードスイッチングアプリケーションの全負荷範囲において、効率が大幅に向上しています。
これは超低レベルのEoss (CoolMOS™ CPに比べて、約50%削減)、QGの低減、また他項目とのバランスにも考慮することにより、スイッチング損失を最小化することで実現されています。Eoss やQGの削減は、高いスイッチング周波数での動作をも可能にし、回路上の磁性部品数を削減できます。
製品
詳細
ビデオ
サポート