600V CoolMOS™ CFD7
概要
高電力SMPS応用における共振トポロジーのための高電圧スーパージャンクションMOSFETファミリー
600 V CoolMOS™ CFD7 SJ MOSFETは、高速ボディダイオードを内蔵した、インフィニオンの最新の大電力スーパージャンクションMOSFETテクノロジーであり、CoolMOS™ 7シリーズのラインアップを補完するものです。大電力スイッチング電源アプリケーション、たとえばサーバ、テレコム、EV充電ステーションなどの共振トポロジに理想的な選択です。
| 新しいCoolMOS™ CFD7は、CoolMOS™ CFD2 SJ MOSFETファミリーの後継製品です。CoolMOS™ CFD7は、ゲート電荷(Qg)の低減、ターンオフ特性の向上、競合製品と比べて最大69%の逆回復電荷(Qrr)低減、さらに市販品の中で最小の逆回復時間 (trr)などを実現しています。このような特長により、CoolMOS™ CFD7 SJ MOSFETは、LLCおよびZVSフェーズシフトフルブリッジなどのソフトスイッチングトポロジにおいて、きわめて高い効率とクラス最高の信頼性を提供します。さらに、CoolMOS™ CFD7は、RDS(on)最適化によって、電力密度向上を実現しました。
|
製品
詳細
ビデオ
トレーニング
サポート