概要
特長
- N 通道-增强模式
- AEC 101认证
- MSL1 峰值回流温度高达260°C
- 175°C 的工作温度
- 环保产品(符合RoHS)
- 100%经过雪崩测试
仿真/SPICE型号
トレーニング
車載用MOSFET入門
- 48Vのマイルドハイブリッド電気自動車(MHEV)アプリケーション向けのインフィニオンの幅広いMOSFETの選択については、こちらをご覧ください。
- インフィニオンが40V MOSFET市場での地位を強化している理由とその方法を理解し、インフィニオンの最新の60V MOSFETの詳細をご理解いただけます。
Going above and beyond. インフィニオンによる最高品質の車載用MOSFETの製造
- インフィニオンのゼロディフェクトへの取り組みと、車載用MOSFETの認定に関して、インフィニオンがいかに要件以上の品質を提供できるよう取り組んでいるのかご紹介します
- 製品寿命の延長とランダムな故障の削減を目指したインフィニオンのゼロディフェクトアプローチの両側面について、詳細を探ることで理解を深めることができます。