AUIRF3415 概要 Automotive Q101 150V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-220AB Package 利点 Advanced planar technology Dynamic dV/dT rating 175°C operating temperature Fast switching Fully Avalanche Rated Repetitive avalanche allowed up to Tjmax Lead free, RoHS compliant Automotive qualified お使いのブラウザはインラインフレーム(iframe)をサポートしていません。埋め込まれたページはこちらに表示されます。 パラメータ 技術資料他 注文 ボード ソフトウエア&ツール シミュレーション ビデオ パートナー トレーニング 車載用MOSFET入門 48Vのマイルドハイブリッド電気自動車(MHEV)アプリケーション向けのインフィニオンの幅広いMOSFETの選択については、こちらをご覧ください。 インフィニオンが40V MOSFET市場での地位を強化している理由とその方法を理解し、インフィニオンの最新の60V MOSFETの詳細をご理解いただけます。 eラーニング視聴 Going above and beyond. インフィニオンによる最高品質の車載用MOSFETの製造 インフィニオンのゼロディフェクトへの取り組みと、車載用MOSFETの認定に関して、インフィニオンがいかに要件以上の品質を提供できるよう取り組んでいるのかご紹介します 製品寿命の延長とランダムな故障の削減を目指したインフィニオンのゼロディフェクトアプローチの両側面について、詳細を探ることで理解を深めることができます。 eラーニング視聴 Share パッケージング サポート お問合せ