SOT-223

  • 製品
  • ハイライト
  • 技術資料他
  • ボード
  • シミュレーション
  • ビデオ
  • Forums
  • サポート
  • ソフトウエア&ツール
  • myInfineon

新製品 SOT-223パッケージのCoolMOS™ P7およびCoolMOS™ CE

DPAKから置き換え可能な費用対効果の高い互換品

インフィニオンは、包括的な部品コスト削減に貢献するため、SOT-223パッケージによる高耐圧MOSFETで初めてのフルラインアップを提供します。新しいCoolMOS™ P7およびCoolMOS™ CEシリーズは、費用対効果の優れたSOT-223パッケージの500V、600V、650V、700Vが用意されており、いずれも一般的なDPAKに適合しています。

SOT-223_P7_footprint

 

SOT-223パッケージのフットプリント

中央のピンがないSOT-223パッケージはDPAKのフットプリントと完全に互換性があるため、1対1で置き換え可能で、より低コストのセカンドソースとして利用できます。

 

>詳細はこちら

graph_thermal-bevavoir-p7-sot223

 

 

 

DPAKとほぼ同レベルの温度特性

SOT-223の温度特性は基板のレイアウトと消費電力に依存します。テスト環境での温度特性測定とシミュレーションでの比較を実施しました。

 

>詳細はこちら

  • DPAKフットプリントに実装した場合、DPAKよりも約2~3°Cの温度上昇
  • DPAKフットプリントに銅箔面積を20mm2追加した場合、同等の温度
  • SOT-223フットプリントに実装した場合、10°Cの温度上昇

複数のアプリケーションでの温度測定結果について、周囲温度 = 70°Cと電力損失 = 250mWでのシミュレーションにより確認しました。DPAKのフットプリントではDPAKより2~3°Cの温度上昇が、また20mm2の銅箔面積追加ではDPAKと同等の温度になることが、このシミュレーションで確認されました。

 

この製品シリーズの詳細については、下のリンクをクリックしてください。

新製品 SOT-223パッケージのCoolMOS™ P7

 

SOT-223パッケージのCoolMOS™ CE

 

Button_Learnmore_Familypages
button-product-portfolio
Watchvideo

 

Button_Learnmore_Familypages
button-product-portfolio
button-find-boards

 

新製品 SOT-223パッケージの600V/700V/800V CoolMOS™ P7 

優れた性能と使いやすさを合わせ持った費用対効果の高いパッケージソリューション

CoolMOS_P7_in_SOT-223i

 

インフィニオンは2016年にSOT-223パッケージのCoolMOS™ CEを発売し、今回は、高い費用対効果とDPAKとの完全互換性を合わせ持ったCoolMOS™ P7でもお客様にご利用いただけるようになりました。CoolMOS™ P7は、低電力スイッチング電源市場でよくある課題に対応するように設計されており、優れた性能と使いやすさを特徴とし、さらにフォームファクタと価格競争力の向上を実現しています。したがって、SOT-223パッケージのCoolMOS™ P7は、充電器、アダプタ、テレビ用スイッチング電源、照明用スイッチング電源などの対象アプリケーションに最適です。

 

SOT-223パッケージのCoolMOS™ P7の主な特長および利点

スーパージャンクションテクノロジーによる最適な性能

費用対効果の優れたパッケージソリューション

クラス最高の価格性能比

  • より低いMOSFETチップ温度を実現
  • 従来のテクノロジーと比べて高効率化を推進
  • フォームファクタ向上でスリムな設計を実現
  • 手頃なコストでDPAKから置き換え可能
  • 低消費電力により省スペース設計、フォームファクタの小型化
  • DPAKと同レベルの温度特性
  • 魅力的な価格帯で高性能テクノロジー

 

SOT-223パッケージ CoolMOS™ P7の対象アプリケーション 
   

icons_P7_sot223

 

SOT-223パッケージのCoolMOS™ P7製品ラインアップ

700Vおよび800V CoolMOS™ P7は、フライバックトポロジに最適化されています。600V CoolMOS™ P7は、ハードスイッチングおよびその他のスイッチングトポロジ(フライバック、PFC、LLC)に適しています。

R DS(on) [mΩ] 標準グレード  産業用グレード
600V 700V 800V
4500     IPN80R4K5P7
3300       IPN80R3K3P7*
2400       IPN80R2K4P7*
2000     IPN70R2K0P7S* IPN80R2K0P7
1400   IPN70R1K4P7S IPN80R1K4P7
1200     IPN70R1K2P7S*   IPN80R1K2P7*
900   IPN70R900P7S IPN80R900P7
750     IPN70R750P7S*   IPN80R750P7*
600 IPN60R600P7S IPN70R600P7S   IPN80R600P7*
450     IPN70R450P7S*  
360 IPN60R360P7S IPN70R360P7S  

*近日発売

 

Button_learnmore_P7  


SOT-223パッケージのCoolMOS™ CE

Header_SOT-223

 

インフィニオンのSOT-223パッケージは、2016年にCoolMOS™ CEシリーズとして初めて発売されました。特にモバイル機器の充電アプリケーションおよびLED照明アプリケーションの電力定格低減を対象としています。SOT-223パッケージは、DPAKからの置き換えが可能で、高い費用対効果が得られます。設計によってはフットプリントの削減が可能です。このパッケージは、ごくわずかな温度特性低下はありますが、通常のDPAKのフットプリントに実装できます。

主な特長と利点:

 

対象アプリケーション:

  • 高い効率と良好なEMI特性

  • 重大な温度特性の低下はない

  • 部品コストの低減

  • コンパクトな設計とフォームファクタ向上でスペース節減 

 

 

icons_CE_sot223

SOT-223パッケージのCoolMOS™ CE製品ポートフォリオ

製品の詳細やデータシートのダウンロード、ご注文の場合は製品名をクリックしてください。

  標準グレード
 R DS(on)[mΩ]  500V 600V   650V  700V
 3400   IPN60R3K4CE*  

 

 3000 IPN50R3K0CE    

 

 2000/2100 IPN50R2K0CE IPN60R2K1CE  

IPN70R2K1CE

 1400/1500 IPN50R1K4CE IPN60R1K5CE IPN65R1K5CE

IPN70R1K5CE

 950/1000 IPN50R950CE IPN60R1K0CE  

IPN70R1K0CE

 800 IPN50R800CE      
 650 IPN50R650CE      

*評価ボードを提供可能:   Single End Cap T8 LEDランプドライブボード

 

評価ボードを提供可能

Single End Cap T8 LEDランプドライブボード  

 

600V CoolMOS™ CEを使った、高ライン入力、16W/66V出力のコンバータ

注文コード: EVAL_16W_66V_BCK_CE

>詳細およびアプリケーションノートのダウンロード

EVAL 16W 66V BCK CE front

P7ファミリー全体の詳細

ビデオ

Webbutton_Producttables_500V

 

Webbutton_600V_Producttables

 

Webbutton_Producttables600V_700V

 

Webbutton_Producttables_800v


Product Brief

Title Size Date Version
350 KB 18 8 2017 01_00
712 KB 18 4 2016 01_00
972 KB 01 6 2012
433 KB 06 2 2015 01_00

Product Brochure

Title Size Date Version
1.2 MB 31 10 2016 01_00
2.7 MB 27 4 2017 02_00
1.5 MB 09 6 2016 06_16

Product Selection Guide

Title Size Date Version
22.4 MB 29 3 2017 01_00
521 KB 10 10 2016 01_00
310 KB 10 10 2016 01_00
3.5 MB 15 5 2017 01_00

Application Notes

Title Size Date Version
1.1 MB 22 8 2017 01_00
1.2 MB 21 6 2016 01_00
4.8 MB 09 11 2016 01_00
1.1 MB 25 10 2016 01_01
773 KB 24 2 2016 01_00
1.2 MB 01 6 2012 01_00
701 KB 30 11 2015 01_00
2 MB 01 12 2016 01_00
1 MB 01 11 2012 01_00
880 KB 14 8 2014 01_00
7 MB 25 6 2015 01_00
1.5 MB 07 11 2016 02_00

Additional Product Information

Title Size Date Version
133 KB 22 8 2017 01_00
233 KB 11 3 2016 01_00
231 KB 11 3 2016 01_00

Application Brochure

Title Size Date Version
199 KB 18 9 2017 02_00

Article

Title Size Date Version
1.3 MB 12 4 2017 01_00
923 KB 12 4 2017 01_00

Presentations

Title Size Date Version
2.6 MB 04 11 2016 01_00
3.2 MB 04 11 2016 01_00
2.1 MB 04 11 2016 01_00
2.5 MB 04 11 2016 01_00
1.7 MB 04 11 2016 01_00

評価用ボード

ボード ファミリー 詳細 ステータス
EVAL_16W_66V_BCK_CE LED Driver & Ballast Controller, MOSFET 16W adapter demo board for Lighting applications
  • ICL8201
  • IPN60R3K4CE
active
CoolMOS_P7_SOT223_1  

CoolMOS™ P7 in SOT-223 - combining performance and ease of use with a cost-effective package solution

CoolMOS™ P7 in SOT-223 package is Infineon’s contribution to the design of competitive products that match the increasing demand for light and slim low power SMPS designs, such as slim notebook adaptors.

CoolMOS-P7-in-SOT-223_2  

CoolMOS™ P7 in SOT-223 - designed for competitiveness in the low power SMPS market

CoolMOS™ P7 in SOT-223 package offers excellent performance and ease-of-use, allowing designers to take advantage of a high performance superjunction MOSFET technology and a cost-effective package solution supporting slim designs and improved form factors.

 

eLearning_P7_in_SOT223  

eLearning CoolMOS™ P7 in SOT-223

This elearning provides all details about the features and benefits of CoolMOS™ P7 power MOSFET family in SOT-223 and its suitability for low power SMPS. The P7 family is targeting charger, adapter, TV and lighting SMPS applications.

Find an answer to your question

Infineon welcomes your comments and questions.

If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.

You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.

For more information about our privacy policy please click on Privacy Policy
アスタリスク(*)のあるフィールドは必須入力項目です。

Where to buy

Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

Find a location

Ask Infineon