600V/700V/800V CoolMOS™ P7

  • 製品
  • ハイライト
  • 技術資料他
  • ボード
  • シミュレーション
  • ビデオ
  • Forums
  • サポート
  • ソフトウエア&ツール
  • myInfineon

700Vおよび800V CoolMOS™ P7製品ファミリーは、フライバックの低電力スイッチング電源アプリケーション向けに開発したもので、たとえばアダプタ、充電器、照明、オーディオ用スイッチング電源、補助電源、産業用電源などに適しています。最新の600V CoolMOS™ P7ファミリーは、P7プラットフォームで3番目の電圧クラスを提供するもので、これでラインアップが完成します。700Vおよび800Vシリーズと比べると、低電力だけでなく、大電力のスイッチング電源アプリケーション、たとえば太陽光発電インバータ、サーバ、テレコム、EV充電ステーションなどを対象としており、ハードスイッチングにもソフトスイッチングトポロジにも適しています。3種類の製品シリーズは、いずれも、さまざまなアプリケーションの課題に対応して、クラス最高の価格性能比と優れた使いやすさを実現するように設計されており、対象アプリケーションに最適です。  


この3種類の製品シリーズの詳細については、下のリンクをクリックしてください。

600V
CoolMOS™ P7

 

700V
CoolMOS™ P7

 

800V
CoolMOS™ P7

 

Button_Learnmore_Familypages
button-find-boards
button-product-portfolio

 

Button_Learnmore_Familypages
button-find-boards
button-product-portfolio

 

Button_Learnmore_Familypages
button-find-boards
button-product-portfolio

 

>ビデオおよびeラーニング

Video_CoolMOS_P7

 

>ビデオおよびeラーニング

Video_700V_P7_2

 

>ビデオおよびeラーニング

Video_800V_P7

 

Web-Banner_P7-in-SOT-223

 

600V CoolMOS™ P7 - 使いやすさと高エネルギー効率との最適なバランス 

Header_600v_CoolMOS_P7

 

600V CoolMOS™ P7は、600V CoolMOS™ P6の後継製品で、低電力スイッチング電源から最高レベルの電力に至るまで、広い範囲のアプリケーションを対象としています。この600V CoolMOS™ P7は、使いやすさ(たとえば低リンギング)と優れた効率および手頃な価格を合わせ持った、最もバランスの良いインフィニオンのCoolMOS™テクノロジーです。

 

600V CoolMOS™ P7は、競合製品と比べて、最大1.5%の効率改善、4.2°CのMOSFET温度低減を達成しています。ゲート電荷量Q gおよびE ossは、従来のCoolMOS™ファミリーや競合製品と比べて30~60%低減しています。これにより、駆動損失およびスイッチング損失が低下し、さまざまな電力クラスにおいて高効率を実現します。さらに、R DS(on)の最適化によって、フットプリントの小型化および電力密度向上が可能になりました。

 

主な特長 主な利点
  • 優れたコミュテーションの堅牢性
  • 効率と使いやすさの最適なバランス
  • スイッチング損失と導通損失の大幅な低減
  • 全製品について、優れたESD耐性>2kV(HBM)
  • 低いR DS(on) x A(1Ω x mm²未満)により、パッケージあたりのR DS(on)が競合製品と比べて向上
  • さまざまな産業用および民生用グレードのアプリケーションに適合するように、多数のR DS(on)を用意した広範囲にわたる製品ラインアップ
  • ハードスイッチングおよびソフトスイッチング(PFCおよびLLC)に最適
  • 低リンギング性能による使いやすさと迅速なデザインイン、PFCおよびPWM段での利用
  • 低スイッチング損失および低導通損失により熱管理を簡素化
  • 2kVを超えるESD耐性により製造品質向上
  • フットプリント小型化で、より高い電力密度のソリューションを実現
  • 広い範囲にわたるアプリケーションおよび電力レンジに適応

button-product-portfolio

Graph_600V_CoolMOS_P7_1 Graph_600V_CoolMOS_P7_2

>クリックして拡大

>クリックして拡大

評価ボード 

600V CoolMOS™ P7 - 800 W 65 kHz platinum server power PFC CCM boost converter

EVAL_800W_PFC_P7

>Learn more

Demoboard_EVAL_800W_PFC_P7

600V CoolMOS™ P7 - high voltage DC-DC stage of a 3kW telecom/industrial SMPS

EVAL_3KW_2LLC_P7_47

>Learn more

EvaluationBoard_3kw_2LLC_P7_47

600V CoolMOS™ P7 - halfbridge LLC stage of a server SMPS

EVAL_600W_12V_LLC_P7

>Learn more

EvaluationBoard_P7_EVAL_600W_12V_LLC_P7_web

600V CoolMOS™ P7の対象アプリケーション 

Icon_Lighting_150x150 INFIN_Icon_TV_80x80 Icon_PCPower_80x80 Icon_Solar_80x80 Icon_Server_80x80 Icon_telecom-80x80 INFIN_Icon_EV-Charging_80x80

 

700V CoolMOS™ P7 - フライバックトポロジへインフィニオンからの提案 

p7-700v-800v-header

 

新しい700V CoolMOS™ P7シリーズは、フライバックトポロジの現在さらには将来のトレンドに応えるよう開発された製品で、現在のスーパージャンクションテクノロジーの基本的性能を実現したものです。低電力スイッチング電源の市場、たとえば、 携帯電話充電器ノートPCアダプタテレビ照明オーディオ用電源、補助電源などに適しています。

 

700V CoolMOS™ P7は、競合製品と比べて、2%から5%低いスイッチング損失(E OSS)、最大3.9%高い効率、そして最大16℃と大幅に低いデバイス温度を実現しています。従来の650V CoolMOS™ C6テクノロジーと比べると、スイッチング速度140kHzのフライバックベースの充電器アプリケーションで、2.4%高い効率、12℃低いデバイス温度となっています。

 

主な特長 主な利点
  • 細かく設定されたラインアップ
  • 豊富なパッケージ種類
  • 高いスイッチング周波数で使用可能
  • ツェナーダイオード内蔵
  • 非常に小さい性能指数(FOM) R DS(on) x Q gおよびR DS(on) x E ossによりきわめて低い損失
  • 大幅な性能向上
  • 卓越した温度特性
  • 使いやすい設計
  • C6テクノロジーと比べて50V高いブロッキング電圧
  • EMI要求事項に完全対応
  • コスト競争力のある設計
  • 完全に最適化された選択肢
  • 磁性体部品の小型化により部品コスト削減
  • HBMクラス2レベルの高いESD耐性
  • より高いスイッチング速度でさらなる効率向上
  • C6テクノロジーと比較して、最大2.4%の効率向上および12℃のデバイス温度低下を達成
  • ケース温度低減
  • より小さいフォームファクタと高電力密度の設計を実現

ハイエンド12W充電器アプリケーションでプラグアンドプレイのベンチマーク試験

700V CoolMOS™ P7は、類似の競合テクノロジーと比較して、最大4%の効率向上、最大14℃のデバイス温度低下という顕著な性能を示しています。 この結果によれば、P7を使う場合には、900mΩデバイスを1400mΩデバイスに置き換えることができます。

 

P7-700v-relative-temperature-graph p7-700v-relative-efficiency-graph

>クリックして拡大

>クリックして拡大

 

評価ボード  

700V CoolMOS™ P7 - 40Wフライバックアダプタ設計

EVAL_40W_19V_FLYB_P7

>詳細はこちら

Evaluation_Board_40W_19V_Flyback_CoolMOS_P7_Side

700V CoolMOS™ P7 - 15W 5.0V/3.0A USB adapter reference design

EVAL_15W_5V_FLYB_P7

>詳細はこちら

Evaluation_Board_CoolMOS_P7_EVAL_15W_5V_FLYB_P7_web

button-product-portfolio

 

800V CoolMOS™ P7 - 効率と熱性能の新しい業界標準 

800V-CoolMOS-P7-Header

 

800V CoolMOS™ P7は、性能、使いやすさ、価格性能比などの市場のニーズに完全に対応しており、小電力スイッチング電源アプリケーションに最適です。主な用途はフライバックアプリケーションで、たとえば、アダプタや充電器、LED照明、オーディオ用スイッチング電源、補助電源、産業用電源などに適しています。

 

フライバックなどのアプリケーションにおいて800V CoolMOS™ C3と比較すると、この製品ファミリーは、0.1%から0.6%の効率向上および2°Cから8°CのMOSFET温度低下を達成しています。このようなクラス最高の性能が得られるのは、たとえばE ossとQ gは50%以上の低減、C issと C ossの低減など、さまざまなデバイスパラメータを最適化したことによるものです。

 

主な特長 主な利点
クラス最高のFOM(性能指数)R DS(on) * E oss、およびQ g、C iss 、C ossの低減 CoolMOS™ C3と比較して、0.1%から0.6%の効率向上および2°Cから8°CのMOSFET温度低下を達成
DPAKでクラス最良のR DS(on) 280 mΩ より大きい電力密度の設計が可能になり、部品点数の削減および組立コストの低減を実現
クラス最良のV (GS)th 3V、最小の V (GS)th変動 ± 0.5V 駆動しやすくデザインインが容易
内蔵ツェナーダイオードによるクラス2(HBM)までのESD保護 ESD関連の故障を低減して生産歩留まり向上
クラス最高の品質と信頼性 製造上の問題が減少し市場不具合を低減
全体的に最適化されたラインアップ 設計の微調整にあたって適切な部品選定が容易

  button-product-portfolio

DPAKでクラス最良のR DS(on)   内蔵ツェナーダイオードによるESD保護

 

Graph-MOSFET-800V-CoolMOS-P7-best-in-class-DPAK-RDSon  

 

 

 

Zener Diode ESD protection_neuerSchalter_RZ1

 

クリックして拡大 

 

クリックして拡大 

評価ボード 

800V CoolMOS™ P7 - 45Wフライバックアダプタ設計

EVAL_45W_19V_FLYB_P7

>詳細はこちら

Evaluation_Board_40W_19V_Flyback_CoolMOS_P7_Side

 対象アプリケーションでの800V CoolMOS™ P7 

adapter-icon led-icon Icon-audio smps-icon aux-power-icon Charger
>Learn more >Learn more >Learn more >Learn more >Learn more >Learn more

600V CoolMOS™ P7製品ラインアップ * 

詳細を表示したりデータシートをダウンロードしたりするには製品名をクリックしてください。 

Industrial grade
R DS(on) [mΩ]  TO-252 DPAK TO-263  D 2PAK  ThinPAK 8x8 TO-220 FullPAK
600 IPD60R600P7     IPA60R600P7
360/365 IPD60R360P7 IPB60R360P7* IPL60R365P7 IPA60R360P7
280/285 IPD60R280P7 IPB60R280P7* IPL60R285P7* IPA60R280P7
180/185 IPD60R180P7 IPB60R180P7* IPL60R185P7 IPA60R180P7
120/125   IPB60R120P7* IPL60R125P7* IPA60R120P7
99/105   IPB60R099P7* IPL60R105P7* IPA60R099P7
80   IPB60R080P7* IPL60R085P7* IPA60R080P7
60/65   IPB60R060P7* IPL60R065P7* IPA60R060P7
  TO-220 TO-247 TO-247 4pin  
600 IPP60R600P7      
360/365 IPP60R360P7      
280/285 IPP60R280P7      
180/185 IPP60R180P7** IPW60R180P7 IPZ60R180P7*  
120/125 IPP60R120P7 IPW60R120P7 IPZ60R120P7*  
99/104 IPP60R099P7 IPW60R099P7 IPZ60R099P7*  
80 IPP60R080P7 IPW60R080P7 IPZ60R080P7*  
60/65 IPP60R060P7 IPW60R060P7 IPZ60R060P7*  
37   IPW60R037P7 IPZ60R037P7  

*Coming soon

**Evaluation board available: EVAL_800W_PFC_P7 

標準グレード
  TO-220 FullPAK TO-220 FullPAK Wide Creepage SOT-223 DPAK
600 IPA60R600P7S IPAW60R600P7S IPN60R600P7S IPD60R600P7S
360/365 IPA60R360P7S IPAW60R360P7S IPN60R360P7S IPD60R360P7S
280/285 IPA60R280P7S IPAW60R280P7S   IPD60R280P7S
180/185 IPA60R180P7S IPAW60R180P7S   IPD60R180P7S

*Coming soon

700V CoolMOS™ P7製品ラインアップ 

詳細を表示したりデータシートをダウンロードしたりするには製品名をクリックしてください。

標準グレード
R DS(on)
[mΩ] 
TO-220
FullPAK 
TO-252
DPAK 
TO-251
IPAK Short Lead
ESD class  
HBM  CDM 
2000       Class 1C
(1kV-2kV)
Class C3 
(≥1kV)
1400   IPD70R1K4P7S IPS70R1K4P7S
1200      
900 IPA70R900P7S* IPD70R900P7S IPS70R900P7S
750 IPA70R750P7S*    
600 IPA70R600P7S** IPD70R600P7S IPS70R600P7S Class 2
(2kV-4kV)
450 IPA70R450P7S*    
360 IPA70R360P7S IPD70R360P7S IPS70R360P7S

*Coming soon

**評価ボードを提供可能: 40W 19V フライバックアダプタ 評価ボード

 

標準グレード
R DS(on) [mΩ]  TO-220 FullPAK Narrow Lead TO-251 IPAK ショートリード、ISOスタンドオフ付き SOT-223  ESD class
HBM CDM
2000   IPSA70R2K0P7S* IPN70R2K0P7S*
Class 1C
(1kV-2kV)
Class C3 
(≥1kV)
1400   IPSA70R1K4P7S* IPN70R1K4P7S
1200   IPSA70R1K2P7S* IPN70R1K2P7S*
900 IPAN70R900P7S* IPSA70R900P7S* IPN70R900P7S
750 IPAN70R750P7S* IPSA70R750P7S* IPN70R750P7S*
600 IPAN70R600P7S IPSA70R600P7S* IPN70R600P7S
Class 2
(2kV-4kV)
450 IPAN70R450P7S* IPSA70R450P7S* IPN70R450P7S*
360 IPAN70R360P7S IPSA70R360P7S* IPN70R360P7S

*coming soon

 

800V CoolMOS™ P7製品ラインアップ 

詳細を表示したりデータシートをダウンロードしたりするには製品名をクリックしてください。 

Industrial grade
R DS(on)
[mΩ] 
TO-220
FullPAK
TO-220 FP Narrow Lead TO-252
DPAK 
TO-220  ESD class  
HBM  CDM 
4500     IPD80R4K5P7  

Class 1C
(1kV-2kV)

Class C3
(≥1kV)

3300     IPD80R3K3P7  
2400     IPD80R2K4P7  
2000     IPD80R2K0P7  
1400 IPA80R1K4P7   IPD80R1K4P7 IPP80R1K4P7
1200 IPA80R1K2P7   IPD80R1K2P7 IPP80R1K2P7 Class 2
(2kV-4kV)
900 IPA80R900P7   IPD80R900P7 IPP80R900P7
750 IPA80R750P7   IPD80R750P7 IPP80R750P7
600 IPA80R600P7   IPD80R600P7 IPP80R600P7
450 IPA80R450P7* IPAN80R450P7 IPD80R450P7 IPP80R450P7
360 IPA80R360P7 IPAN80R360P7 IPD80R360P7 IPP80R360P7
280 IPA80R280P7 IPAN80R280P7 IPD80R280P7 IPP80R280P7

*評価ボードを提供可能: 45W 19V フライバックアダプタ 評価ボード 

Industrial grade
R DS(on) [mΩ]  TO-247 TO-251 IPAK  TO-251 IPAK SL  SOT-223 ESD class  
HBM CDM
4500   IPU80R4K5P7   IPN80R4K5P7

Class 1C  

(1kV-2kV)

Class C3 

(≥1kV)

3300   IPU80R3K3P7   IPN80R3K3P7*
2400   IPU80R2K4P7 IPS80R2K4P7 IPN80R2K4P7*
2000   IPU80R2K0P7 IPS80R2K0P7 IPN80R2K0P7
1400   IPU80R1K4P7 IPS80R1K4P7 IPN80R1K4P7
1200   IPU80R1K2P7 IPS80R1K2P7 IPN80R1K2P7*

Class 2 

(2kV-4kV)

900   IPU80R900P7 IPS80R900P7 IPN80R900P7
750   IPU80R750P7 IPS80R750P7 IPN80R750P7*
600   IPU80R600P7 IPS80R600P7 IPN80R600P7*
360 IPW80R360P7      
280 IPW80R280P7      

 *coming soon


Product Brief

Title Size Date Version
350 KB 18 8 2017 01_00
638 KB 16 5 2017 01_00
575 KB 17 3 2017 01_00
893 KB 28 10 2016 01_00

Product Selection Guide

Title Size Date Version
22.4 MB 29 3 2017 01_00
521 KB 10 10 2016 01_00
3.5 MB 15 5 2017 01_00
211 KB 10 10 2016 01_00
1.9 MB 03 5 2013 01_00
264 KB 10 10 2016 01_00
310 KB 10 10 2016 01_00
298 KB 08 9 2016 01_00

Product Brochure

Title Size Date Version
2.7 MB 27 4 2017 02_00
1.5 MB 09 6 2016 06_16

Application Notes

Title Size Date Version
4.8 MB 09 11 2016 01_00
2.9 MB 04 7 2017 01_01
1.1 MB 22 8 2017 01_00
3.9 MB 05 4 2017 01_00
1.1 MB 10 4 2017 01_00
3.2 MB 28 3 2017 01_00
1.5 MB 06 3 2017 01_00
1.2 MB 17 3 2017 01_00
7.5 MB 22 6 2017 01_00
2.4 MB 30 3 2017 01_00
2 MB 01 12 2016 01_00
701 KB 30 11 2015 01_00
993 KB 01 4 2008 01_00
7 MB 25 6 2015 01_00
1 MB 01 11 2012 01_00
880 KB 14 8 2014 01_00

Additional Technical Information

Title Size Date Version
1,011 KB 22 8 2017 01_00
1 MB 27 3 2017 01_00

Additional Product Information

Title Size Date Version
133 KB 22 8 2017 01_00
93 KB 16 5 2017 01_00
81 KB 28 3 2017 01_00
82 KB 17 1 2017 01_00
135 KB 08 9 2016 01_00
137 KB 08 9 2016 01_00

Article

Title Size Date Version
1.3 MB 12 4 2017 01_00

Application Brochure

Title Size Date Version
242 KB 06 9 2017 01_00
199 KB 18 9 2017 02_00
1.5 MB 27 6 2017 02_00

評価用ボード

ボード ファミリー 詳細 ステータス
EVAL_45W_19V_FLYB_P7 MOSFET, Power Controller (PWM, PFC) 45W Adapter Demo Board
  • 2N7002
  • ICE2QS03G
  • IPA80R450P7
active and preferred
EVAL_600W_12V_LLC_C7 Gate Driver, MOSFET, Power Controller (PWM, PFC) 600W DCDC/LLC stage, 400V/12V DC, 97.8% peak efficiency
  • IPP60R180C7, BSC010N04LS, 2EDL05N06PF, ICE2HS01G, ICE2QR2280Z, 2EDN7524F
active and preferred
EVAL_3KW_2LLC_P7_47 Gate Driver, Microcontroller, MOSFET Full IFX solution for the HV DCDC stage of a 3KW Telecom/industrial SMPS
  • 1EDI60N12AF
  • 2EDN7524
  • BSC093N15NS5
  • ICE2QR2280Z
  • IPW60R037P7
  • XMC4400
active and preferred
EVAL_600W_12V_LLC_P7 Gate Driver, Microcontroller, MOSFET
  • 2EDL05N06PF
  • 2EDN7524
  • BSC010N04LS
  • ICE2QR2280Z
  • IPP60R180P7
  • XMC4200
active and preferred
EVAL_15W_5V_FLYB_P7 This is a 15W 5.0V/3.0A USB adapter reference design using Quasiresonant PWM IC ICE2QS03G, CoolMOS™ IPS70R1K4P7S (IPAK), OptiMOS™ BSC067N06LS3G and high Speed Switching Diode BAS21-03W in a slim plug form factor with various mode of protections.
  • BAS21-03W
  • BSC067N06LS3G
  • ICE2QS03G
  • IPU70R1K4P7S
active and preferred
KIT_600W_LLC_DI_CTRL MOSFET, Gate Driver, Microcontroller Adapter-Kit to replace the analog control card by a digital version
  • Silicon transistor (BC846PN)
  • Voltage regulator (IFX91041EJV33)
  • XMC™ microcontroller (XMC4200-Q48K256AB)
active and preferred
EVAL_800W_PFC_P7 Gate Driver, Microcontroller, MOSFET, Power Controller (PWM, PFC) The purpose of this demoboard is to demonstrate the performance of the latest 600V CoolMOS™ P7 (IPP60R180P7) Power MOSFET technology working at 65kHz in a CCM PFC boost converter along with EiceDRIVER™ ICs (2EDN7524F) and 650V CoolSiC™ Schottky Diode Generation 5 (IDH06G65C5) using analog control (ICE3PCS01G).
  • 2EDN7524F
  • ICE2QR2280Z
  • ICE3PCS01G
  • IDH06G65C5
  • IPP60R180P7
active and preferred
EVAL_40W_19V_FLYB_P7 MOSFET, Power Controller (PWM, PFC) Test platform for low cost charger and adapter applications
  • 2N7002
  • ICE2QS03G
  • IPA70R600P7S
active and preferred
CoolMOS_P7_SOT223_1  

CoolMOS™ P7 in SOT-223 - combining performance and ease of use with a cost-effective package solution

CoolMOS™ P7 in SOT-223 package is Infineon’s contribution to the design of competitive products that match the increasing demand for light and slim low power SMPS designs, such as slim notebook adaptors.

CoolMOS-P7-in-SOT-223_2  

CoolMOS™ P7 in SOT-223 - designed for competitiveness in the low power SMPS market

CoolMOS™ P7 in SOT-223 package offers excellent performance and ease-of-use, allowing designers to take advantage of a high performance superjunction MOSFET technology and a cost-effective package solution supporting slim designs and improved form factors.

 

 

eLearning_P7_in_SOT223  

eLearning CoolMOS™ P7 in SOT-223

This elearning provides all details about the features and benefits of CoolMOS™ P7 power MOSFET family in SOT-223 and its suitability for low power SMPS. The P7 family is targeting charger, adapter, TV SMPS and lighting SMPS applications.

 

Video_CoolMOS_P7

 

600V CoolMOS™ P7 – Infineon’s most well balanced high voltage MOSFET technology

Introduction of Infineon’s latest 600V CoolMOS™ P7 power MOSFE family, combining highest efficiency with excellent ease-of-use and overview about target applications, features and benefits.

 
Length: 5:43

 

elearning_coolMOS_P7_power_mosfet_600V

 

eLearning: 600V CoolMOS™ P7 - optimized combination between high efficiency and ease-of-use

This training will provide an overview about 600V CoolMOS™ P7 power MOSFET family. Besides understanding how 600V CoolMOS™ P7 is positioned within the CoolMOS™ product series you will learn more about the applications at which the 600V CoolMOS™ P7 is targeted. In addition the key features and benefits of the CoolMOS™ P7 technology are explained.

 

Video_700V_P7_1

 

Infineon's answer for flyback topologies - 700V CoolMOS™ P7 application and corner stones

Introduction of Infineon’s 700V CoolMOS™ P7 superjunction MOSFET technology by highlighting the competitive advantages, the topology it has been optimized for as well as its target applications.

 
Length: 4:24

 

Video_700V_P7_1

 

Infineon's answer for flyback topologies - 700V CoolMOS™ P7 additional features and portfolio

Highlighting additional features of Infineon’s 700V CoolMOS™ P7, summarizing the overall value proposition and giving an outlook on the finely graduated product portfolio.

 
Length: 4:08
eLearning-700V-coolmos-p7

 

eLearning: 700V CoolMOS™ P7 optimized for low power applications from 5W to 75W

This eLearning provides an explanation of the new 700V CoolMOS™ P7 product family. The goal is to describe what technical and technological benefits 700V CoolMOS™ P7 can offer in comparison to old technologies and competitor products. Furthermore it will present the evaluation of a customer charger to show the performance which can be achieved with 700V CoolMOS™ P7 with respect to thermals, efficiency and electromagnetic interference behavior.

Video_700V_P7_1

 

플라이백 토폴로지를 위한 인피니언의 대답 700V CoolMOS™ P7 : 어플리케이션과 초석

타겟하는 어플리케이션뿐만 아니라 토폴로지에 최적화하여 경쟁력 있는 장점을 강조한 인피니언 700V CoolMOS™ P7 superjunction MOSFET 의 소개

 
Length: 4:24
Video_700V_P7_1

 

플라이백 토폴로지를 위한 인피니언의 대답 700V CoolMOS™ P7 : 추가적인 특징과 포트폴리오

인피니언700V CoolMOS™ P7 추가적인 특징을 강조, 성공적으로 출시된 제품 포트폴리오의 그림을 보여주면서 전체적인 가치제안을 요약

 
Length: 4:08
elearning-800v-coolmos-p7

 

eLearning: 800V CoolMOS™ P7 for adapter, lighting, aux power and industrial SMPS

This eLearning provides a detailed introduction into the 800V CoolMOS™ P7 family. The goal is to understand the key applications, benefits and improved performance in flyback topology, and to get an introduction into application relevant measurements and customer value.

600V_CoolMOS_C7_Technical_eLearning

  

800V CoolMOS™ P7 - a new benchmark in efficiency and thermal performance

With this video customers get an overview about 800V CoolMOS™ P7 in terms of its best-in-class performance, state-of-the-art ease-of-use as well as price/performance position.

 
Length 07:38

Find an answer to your question

Infineon welcomes your comments and questions.

If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.

You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.

For more information about our privacy policy please click on Privacy Policy
アスタリスク(*)のあるフィールドは必須入力項目です。

Where to buy

Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

Find a location

Ask Infineon