IAUA250N04S6N005
概要
特長
- 車載アプリケーション向けOptiMOS™ パワー MOSFET
- Nチャネル 、エンハンスメント モード、ノーマル レベル
- AEC-Q101を凌ぐ品質基準
- 電気特性試験の強化
- 堅牢な設計
- モイスチャーレベルMSL3、最大260℃ピークリフロー
- 動作温度175°C
- 環境にやさしいグリーン製品 (RoHS対応)
- 100%アバランシェ試験済み
推奨アプリケーション例
汎用車載アプリケーション
ビデオ
トレーニング
- データシートに記載されているさまざまなタイプの設定を理解します
- ジャンクション部対周囲の熱抵抗値、電力損失、静的直流電流を計算できるようになります
- 電気自動車に必要なコンバータの概要を理解します
- 降圧モードと昇圧モードの2象限コンバータトポロジーと、センタータップ整流トポロジーのハーフブリッジコンバータを解析します
- インフィニオンの車載用MOSFETデータシートを知る
- ドキュメント内のパラメーターと図の理解を深め、デバイスの制限と機能をより適切に評価するのに役立ちます
- 燃料供給内燃機関からフルバッテリー電気自動車への移行と、主な48 V駆動アプリケーションについて学びます。
- さらに、インフィニオンの48 Vアプリケーション向け包括的なMOSFETラインアップとそのサポート材料の概要をご覧ください。
- 上面冷却、その用途と利点に精通している
- TOLTパッケージを最大限に活用する方法をご覧ください
このトレーニングでは、TOLGを使用する利点と、このパッケージの対象となる産業用および車載用アプリケーションについて説明します。 また、現在利用可能なポートフォリオを一覧表示し、パッケージを使用することで何が得られるかを説明します。
- 48Vマイルドハイブリッド電気自動車(MHEV)アプリケーション向けのインフィニオンの幅広いMOSFETセレクションの詳細
- インフィニオンが40V MOSFET市場での地位を強化している理由と方法を理解し、インフィニオンの最新の60V MOSFETに精通してください
- インフィニオンのゼロディフェクトアプローチと、車載MOSFETの認定に関してインフィニオンが要件をどのように超えているかをご覧ください
- 製品寿命の延長とランダムな故障の数の削減を目指すインフィニオンのゼロディフェクトアプローチの両方の側面を、それぞれを詳細に調査することで理解してください。
パワーMOSFETの代替品をお探しですか? インフィニオンが何をご提供できるかお知りになりたいですか?かつてないほど簡単になりました。
サポート