OptiMOS™ Linear FET 100V/150V/200V

  • 製品
  • ハイライト
  • 技術資料他
  • ボード
  • シミュレーション
  • ビデオ
  • Forums
  • サポート
  • ソフトウエア&ツール
  • myInfineon

低オン抵抗RDS(on) と広い安全動作領域(SOA)を両立

Header_OptiMOS_Linear_FET_2p

 

OptiMOS™ Linear FETは、オン抵抗(R DS(on))とリニアモード性能とのトレードオフを回避する革新的な方式、すなわちエンハンストモードMOSFETの飽和領域での動作を可能にします。最新技術によるトレンチMOSFETのR DS(on) と、標準的なプレーナ型MOSFETの広い安全動作領域を両立しています。

 

この製品は、テレコムやバッテリ管理システムでよく使われるホットスワップやEヒューズアプリケーションに最適です。OptiMOS™ Linear FETは、高い突入電流を制限して、負荷の損傷を防止します。

主な特長 主な利点 アプリケーション
  • 低オン抵抗RDS(on)と広い安全動作領域(SOA)を両立
  • 高い最大パルス電流
  • 高い連続パルス電流
  • 堅牢なリニアモード動作
  • 低い導通損失
  • より高い突入電流に対応可能で、起動迅速化とダウンタイム短縮を実現

 

 

安全動作領域(SOA)の比較

OptiMOS™ 5 100V、1.7mΩのパワーMOSFETの安全動作領域が0.5Aであるのに対して、同じR DS(on)のOptiMOS™ Linear FETでは、11.5A (@54V, 10ms)のより広いSOAを実現しています。

 

>拡大図と詳細説明はこちらをクリックしてください。
  LinearFET_graphs

OptiMOS™ リニアFET 100Vは、競合同等製品と比べて、R DS(on)を最大58%低減しています。さらに、テレコムシステムで一般的な出力電圧範囲である48V~56Vでの計測において、より広いSOAを実現しています。

OptiMOS™ Linear FETは、3種類の電圧クラス(100V、150Vおよび200V)で、D 2PAKまたはD 2PAK 7ピンパッケージで提供しています。

 

>拡大図と詳細説明はこちらをクリックしてください。

LinearFET_graphs_2

OptiMOS™ リニアFET 100V、150Vおよび200Vの製品ラインアップ

製品の詳細やデータシートのダウンロード、ご注文の場合は製品名をクリックしてください。

電圧クラス [V]

パッケージ 製品名

R DS(on) (max.)

@ V GS = 10V [mΩ]

SOA @ 56V, 10ms [A]

100

D 2PAK 7pin

IPB017N10N5LF

Buy Online

1.7 10.2
D 2 PAK

IPB020N10N5LF*

 
2.0 10.2
D 2 PAK

IPB033N10N5LF

Buy Online

3.3 7.0
150 D 2 PAK

IPB048N15N5LF

Buy Online

4.8 10.8
D 2 PAK

IPB083N15N5LF

Buy Online

8.3 5.6
200 D 2 PAK

IPB110N20N3LF

Buy Online

11.0  8.7

*coming soon


Product Brief

Title Size Date Version
572 KB 06 9 2017 01_00

Application Notes

Title Size Date Version
2.4 MB 25 7 2017 01_00
663 KB 01 12 2012 01_00
7 MB 25 6 2015 01_00
2 MB 01 12 2016 01_00

Product Selection Guide

Title Size Date Version
22.4 MB 29 3 2017 01_00
4 MB 21 12 2015 01_00

Application Brochure

Title Size Date Version
199 KB 18 9 2017 02_00

Additional Product Information

Title Size Date Version
126 KB 25 7 2017 01_00
  eLearning Datasheet explanation

Datasheet parameters and diagrams explanation - how to use them in applications

Reading datasheets is sometimes a challanging task. In this training some important datasheet parameters and diagrams are explained more in detail.

videodb_2871_71060_10185213_16x9_03_HD

OptiMOS™ Linear FET - combining a low R DS(on) with a wide safe operating area

This video provides an overview of the new OptiMOS™ Linear FET, which offers a combination of the low R DS(on) of modern trench MOSFET with the wide safe operating area (SOA) of planar MOSFET.

 

OptiMOS™ Linear FET is ideally suited to telecom and battery management applications.

 
OptiMOS_Linear_FET_eLearning_marketing_EN

eLearning OptiMOS™ Linear FET - marketing training

This eLearning provides an overview of the new OptiMOS™ Linear FET, a revolutionary concept, which enables a low R DS(on) together with a high linear mode capability. The product portfolio is ideally suited for telecom and battery management applications.

OptiMOS_Linear_FET_eLearning_technical_EN  

eLearning OptiMOS™ Linear FET - technical training

In this training the technical principle of OptiMOS™ Linear FET power MOSFETs is explained and the key differences from the standard trench MOSFETs are shown.

 

Find an answer to your question

Infineon welcomes your comments and questions.

If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.

You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.

For more information about our privacy policy please click on Privacy Policy
アスタリスク(*)のあるフィールドは必須入力項目です。

Where to buy

Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

Find a location

Ask Infineon