OptiMOS™ and StrongIRFET™ Latest Family Selection Guide
概要
A powerful combination for a broad range of needs
OptiMOS™ and StrongIRFET™ Latest Family Selection Guide サブカテゴリー
20V-300V NチャネルパワーMOSFETは、クラス最高の優れた性能を提供します。スイッチング周波数の高いアプリケーションにとって理想的な極めて低いオン抵抗(R DS(on))と、高い効率性および電力密度を実現します。
StrongIRFET™ Power MOSFETsは、厳しい産業アプリケーション向けに設計されており、低いスイッチング周波数を使用する設計や、高い通電能力が必要な設計にも最適です。
このパワフル コンビネーションによって実現されること:
- 10V~300Vの製品ポートフォリオの拡大
- 幅広いニーズへの対応能力
- クラス最高の技術
- 優れた対費用効果
製品
詳細
シミュレーション
ビデオ
トレーニング
サポート