40V~75V Nチャンネル パワーMOSFET
概要
OptiMOS™ and StrongIRFET™ power MOSFETs optimized for synchronous rectification
大きな電力を小さなスペースで実現する新しい 40Vと60VのOptiMOS™ 5パワーMOSFETで、インフィニオンは世界で初めて、SuperSO8パッケージに1mΩ 40Vデバイスと1.6mΩ 60Vデバイスを搭載し、R DS(on) maxを劇的に低減させました。対象アプリケーションには低電圧の モータ制御、 テレコム、同期整流、OR結合スイッチ、 太陽光発電用マイクロインバータ、絶縁型DC-DCコンバータなどがあります。
劇的に低減されたゲート電荷と出力電荷が、高いシステム効率と電力密度を実現します。インフィニオンの40V-75V OptiMOS™パワーMOSFETは同期整流向けに最適化されており、高周波スイッチングやDC-DCコンバータに最適です。 StrongIRFET™パワーMOSFETは性能と耐久性が求められる低周波スイッチングアプリケーション向けに最適化されており、 電動工具や 軽量電気自動車、 電動自転車などの製品にお使いいただけます。
製品
詳細
ソフトウエア&ツール
シミュレーション
ビデオ
トレーニング
サポート