12V~300V Nチャンネル パワー MOSFET
概要
Medium voltage MOSFETs designed for high performance
120Vから150Vまでの電圧クラスでは、インフィニオンのOptiMOS™パワーMOSFETは高周波スイッチングに最適で、たとえばAC-DC スイッチング電源向けの同期整流、 サーバや 電動工具向けファンなどの12~48Vのシステムの モータ制御、 テレコムやデータ通信システムにおける絶縁型DC-DCコンバータなどのアプリケーションで優れた性能を実現します。
200Vから300Vに対応したOptiMOS™ファーストダイオード内蔵パワーMOSFETはハードコミュテーション耐性が向上するように最適化されており、低いQrr特性とより低いピーク逆回復電荷を実現します。こうしたデバイスは、たとえば テレコムやクラスDオーディオアンプ、DC-ACインバータ、 産業用電源、 無停電電源、 モータ制御などのハードスイッチングアプリケーションに適しています。
Related information
製品
詳細
シミュレーション
ビデオ
トレーニング
サポート