Voltage Trackers | OPTIREG™ Linear
概要
インフィニオンの電圧トラッカは、基板外部のセンサに給電するように特別に設計されています。電圧トラッカをお使いいただく大きな利点は、優れた電圧精度と各種保護機能の実現にあります。電圧トラッカ製品はすべて、過電圧や過熱、逆接、逆電流などに対するさまざまな保護機能を有しています。ロバストな設計とともに、AEC-Q100対応のパッケージを採用したインフィニオンの電圧トラッカは、過酷な環境下でセンサやECUを保護するのに最適なソリューションです。また、一部の製品は電圧出力の監視診断機能を備えています。これにより、迅速かつ容易に過電圧や低電圧を検知できるので、そうした状況にシステムとして適切に対応記録することができます。
例として、以下の様な一般的不具合はインフィニオンの電圧トラッカであれば効率よく対処できます。
- 外部配線での地絡においては、出力段を通る電流を電流制限回路が制限します。これにより、主電源にかかるストレスを抑えてECUを過負荷から保護します。
- 外部配線での天絡においては、電圧トラッカは逆接状態になります。トラッカを流れる逆電流は逆接保護機能によって抑えられます。この場合もECUは保護され損傷を免れます。
過酷な環境下でのセンサへの給電はさまざまな保護機能が必要です。
- 過電圧(通常は26Vまで)
- 過電流
- 逆接
- 電源精度
製品
ハイライト
ビデオ
トレーニング
アプリケーション
Applications
EPS sensor supply
Small DC motor driver
Safety Power Supply
Electronic Meter Systems
Transmission ECU
Dashboard‘s etc...
サポート