リニアポストレギュレーター | OPTIREG™ リニア
概要
車載ECUの電源ソリューションでは、低ノイズと小型フットプリントでの高効率が必要です。OPTIREG™ スイッチャーとの併用に最適
インフィニオンの OPTIREG™ リニアポートフォリオには、ポストレギュレーション用に最適化された入力電圧範囲を備えた幅広い製品が含まれています。
- 高い電源リップル除去
- 低ノイズ性能
- 超低ドロップアウト電圧
- 低い静止電流
ポスト レギュレーション用に最適化された入力電圧範囲
OPTIREG™リニアポストレギュレーターはプリスイッチングコンバーターの後で使用されるため、ポストレギュレーターと呼ばれます。プリポスト電源アーキテクチャでは、システム全体の効率が向上し、インフォテインメント、カメラモジュール、レーダー、ダッシュボード、ディスプレイなどのアプリケーションに最適です。
インフィニオン OPTIREG™ リニアポストレギュレーターLDOである、TLS205x、TLS203x、TLS208x製品は、ノイズ性能を最小限に抑えるように最適化されています。
インフィニオン OPTIREG™ リニアポストレギュレーターLDOであるTLS202xは小型SCT595パッケージで供給されます。
車載ECU向けの高効率、低ノイズ電源ソリューション
プリポスト電源アーキテクチャは全体的に電圧降下の効率が高く、リニアポストレギュレーター出力は低ノイズであるため、このアーキテクチャはクラスター電源と低ノイズ電源に適しています。
OPTIREG™ スイッチャーとの組み合わせに最適
OPTIREG™リニアポストレギュレーターは、ポストレギュレータートポロジーで電圧レールを供給するのに最適です。
Selection table
製品
ハイライト
トレーニング
サポート