AC/DC LEDドライバーIC
LEDドライバーに最適なパワーコントロールをご選択ください
インフィニオンのAC-DC LEDドライバーICおよびコントローラICは、0.1%までの調光レベルに対応し、優れた電力品質と高効率をLED照明アプリケーションに提供します。高度機能の高集積化により、外付け部品点数を削減し、システムコストを最小限に抑えます。豊富な機能と特徴を備えており、アプリケーションや希望するトポロジーごとに最適な部品をご選択いただけます。インフィニオンのAC-DCドライバ製品群は、最適な効率性を提供するとともに、ダイナミックな負荷変動に対して高速かつ安定した反応を示します。
定電圧出力の単段フライバックAC-DC LEDコントローラICのICL88xxファミリーは、コスト効率の高いLED照明アプリケーション向けに設計されています。このミックスド シグナル コントロールICは、優れた力率、THD、低EMI、高光量での最適な効率など、最適な価格性能比を実現しています。ICL8800など、インフィニオンのAC-DC定電圧LEDコントローラICは、ファミリーの基本的な機能はすべて備えていますが、先進的なICL8810、およびフル機能を搭載したICL8820には、非常用照明のための低スタンバイ電力やジッターなど、スマート照明を実現する機能が追加されています。
ICL5102 (インフィニオンの高集積PFC (力率改善) +HB (ハーフブリッジ) コンボコントローラ) では、PFCとHBを1つのコントローラに統合することで、外付け部品点数を削減し、2つのステージの連携動作により性能を最適化しています。ガルバニック絶縁を採用したコアレストランスを内蔵することで、レベルシフター方式に比べ、高い動作周波数での損失をさらに低減するとともに、高い負電圧への対応力を高めています。
また、出力電圧や電流の変動が少ないため、クラス最高のTHDと高力率を実現し、ACラインの過渡にも耐えられるようになっています。PFCコンバータのマルチモード動作により、全負荷範囲で優れた効率を実現しています。ICL5102HVのAC480Vまでの広い入力電圧範囲は、1つのデバイスでグローバルなハイパワー設計を可能にします。
LED照明用の高性能デジタルパワーコントロールAC-DC LEDドライバIC XDP™は、スマート照明やコネクテッド照明など、今日の課題に対応し、独自の機能を備えたLEDドライバの厳しい要求を満たします。幅広い製品ラインアップは、一次側/二次側を制御するシングルステージの高力率コントローラ (XDPL8219など) から、PFC内蔵のデュアルステージ フライバック コンボ コントローラ (XDPL8221、マルチコントロールAC-DC定電流LEDドライバIC/定電圧LEDドライバIC/制限電力LEDドライバICなど) まで多岐にわたります。内蔵スタートアップ セル、高電圧耐量、超低消費電力、UARTインターフェース、.dpインターフェース ボードによるパラメータ設定などにより、1つのプラットフォーム デザインで幅広い設計に対応します。
インフィニオンのAC-DC LEDドライバー (集積) 回路の幅広い製品ラインアップは、LED照明アプリケーションのほか、電源用LEDドライバ、園芸用照明、産業用および住宅用照明アプリケーション向けのソリューションなどを取り揃えています。インフィニオンのAC-DC LEDドライバーICは、高い性能と効率、設計の柔軟性を備えており、屋内外の照明システム向けにちらつきの無いLEDドライバーや、コネクテッド照明システムのマルチモードLEDドライバーに最適です。