LITIX™ Pixel Rear
概要
LITIX™ Pixel Rear マルチチャネル製品が、需要が高まるアニメーション化されたフロントおよびリアのLEDライトを実現します
マルチチャネル製品を備えた LITIX™ Pixel Rearファミリーは、アニメーション化されたフロントリア (およびフロント) LED照明に対する需要の高まりを満たします。 TLD7002-16ES は、ISO 26262に従って開発され、ASIL-Bに準拠した最初の製品です。
- 16チャネル定電流シンク
- 出力電流<= 76.5mA/チャネル
- 大電流用並列出力
- 16個の独立した14ビットPWMエンジン
- 最大 2 Mbps HSLI IFを内蔵
- ISO 26262、プロセスASIL-B準拠
アニメーション化されたフロントとリアLEDライト向け 16チャネル 定電流シンク
- LEDを駆動するように最適化された、統合および保護された出力ステージを備えた16チャネルデバイス
- チャネルあたり最大76.5mAの高電流の定電流出力
- 5.625mAから76.5mAの範囲の16の独立した6ビット設定可能なグローバル出力電流構成
- 100 Hzから2 kHzまでの16個の独立した14ビットPWMエンジン
ISO 26262フレームワークに従って開発 - 拡張診断
- 熱ディレーティングの設定可能
- LEDオープン、ショート、およびシングルLEDショートのしきい値設定可能
- 2つの外部電圧測定によるデジタルフィードバック(NTC/PTC)
- 将来のバス駆動アーキテクチャ:統合HSLIトランシーバー、最大2MbpsのCAN-FD物理層互換
- ISO 26262に従って開発され、ASIL-Bに準拠したプロセス
ダイナミックなエクステリアフロントライトおよびリアライトアプリケーション
潜在的なアプリケーション
- 高速照明インターフェースを備えたオープンドレインLEDドライバ (HSLI - UARToverCAN)
- テール、ストップ、シーケンシャル(ダイナミック)ターンインジケーターなどの自動車向けリアライト機能
- 「ウェルカム/グッバイ」機能やグリル照明などのアニメーションライト機能
- アンビエント照明 (RGBカラーコントロール)、イルミネーション、ダッシュボード照明の室内照明機能
- 産業用アプリケーションおよび計装用のLEDパネル
製品
トレーニング

- インフィニオンの自動車リア照明用LEDドライバー ファミリーのセットを確認する。
- インフィニオンのチップセットを従来のリアライティング アーキテクチャに適用する事で、ダイナミックな効果を実現できるようになる。

-
リアライティング アーキテクチャの課題に対してソリューションを提供できるようになる。
-
スマートリニアドライバーの使用方法を理解し、ダイナミック リアライティング ソリューションにTLD7002-16ESを使用する主な特徴と利点を知ることができるようになる。

- TLD7002-16ES ハイスピードライティングインターフェース(HSLI) の構成を知り、
- マルチチャンネルLEDドライバー ローレベル ドライバーの機能とアーキテクチャを確認し、マルチチャンネルLEDドライバー ローレベル ドライバーのサービス層と制御層とは何か、どのように使用するのかを理解する。

- TLD7002-16ESを使用したダイナミックリアライトソリューションの主な特徴と利点をご紹介します。
- ヘッドルームコントロール機能を使ったPCBレイアウト設計や熱対策のヒントを得られます。
サポート