IM513-L6A
CIPOS™ Mini 600V 10A 3相インテリジェントパワーモジュール
DIP 36x21パッケージ搭載の CIPOS™ Mini 600V 10A 3相CoolMOS™パワーMOSFETは、オープンソースを使ったインテリジェントパワーモジュールで、IGBTベースのIPMよりも優れた軽負荷効率を提供します。特にシステムを軽負荷で作動させた場合、内臓のCoolMOS™ MOSFETが電力効率を改善し、電力損失を軽減します。電力消費を抑えることで、システム全体の省エネ、省コストが実現されます。
特長
- CoolMOS™パワーMOSFET使用
- 堅牢なSOIゲートドライバテクノロジー
- ブートストラップ機能内蔵
- 過電流シャットダウン
- 保護時には6相のスイッチをすべて遮断
- 全チャネルにアンダーボルテージロックアウト
- 上下短絡防止
- 温度モニター対応
- 最大モータ電力定格、10kHzで600W
- UL認証済
利点
- 優れた軽負荷効率により全体的な電力消費を抑制
- 薄型絶縁パネルによる省システムコスト
- エンドユーザーにとって嬉しい大型内部スペースの確保
State of the art sensorless algorithm for permanent magnet motor control is described in this video. Common pitfalls of sensorless control, such as a non-controlled startup are easily avoided with the Motion Control Engine (MCE) inside infineon iMOTION devices. A clean startup, without vibrations and oscillations is demonstrated with a low inertia fan motor.
iMOTION™ ICは、磁界方向制御(FOC)(センサ有り/無し)を行うPMSMモータを制御するのに必要なハードウェアとソフトウェアの機能を統合しました。iMOTION™製品は、特許取得済みで実績のあるインフィニオンのモータ制御エンジン(MCE) を採用し、モータ制御アルゴリズムの開発プロセスでのソフトウェアコーディングが不要になります。可変速度モータ制御の実現にはそれぞれのモータについてMCEを設定するだけです。