IM393-X6FP
概要
CIPOS™ Tiny 600V 20A 三相インテリジェントパワーモジュール
CIPOS™ Tiny 600V 20A三相IGBTベースのインテリジェントパワーモジュールは、被覆リード線のSIPパッケージ(34mm × 15mm)にオープンエミッタを搭載し、モータ駆動アプリケーション向けに優れた熱伝導性とフル機能を備えたコンパクトなインバータソリューションを提供しています。
CIPOS™ Tiny SIP(被覆リード線)シリーズは、IPMをPCB上に垂直に実装でき、これによりCIPOS™ DIP (Dual In-line)パッケージに比べて、フットプリントを70%削減しています。
特長
- 低VCE(sat)のTRENCHSTOP™ IGBT 6をベースにした優れた効率
- ブートストラップダイオード内蔵
- 1つの三相HVIC(高耐圧IC)で全体システム保護を提供
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- クロスコンダクション保護
- 最大定格ケース温度 (Tcase) 125℃
- 被覆リード線を用いたSIPによる優れた耐湿性と絶縁性
- UL認証
利点
- PCB上の垂直実装に最適
- SIPパッケージで最大限の設計柔軟性とシステムサイズの小型化を実現
- 最大定格電流20Aのコンパクトなインテリジェントパワーモジュール (IPM)
- 低いTj(ジャンクション温度)による高い信頼性
図
サポート