IM393-X6F
CIPOS™ Tiny 600V 20A 3相インテリジェントパワーモジュール
SIP34x15パッケージに収容され、オープンエミッタを搭載した600V 20A 3相IGBTベースのインテリジェントパワーモジュール、CIPOS™ Tinyは、モータドライブアプリケーション向けに優れた熱伝導性能とフル機能を備えたコンパクトなインバータソリューションを提供します。
CIPOS™ Tiny SIPシリーズはPCB上、垂直方向にIPMを実装することができ、CIPOS™ Tinyデュアルインラインパッケージ(DIP)に比べ、70%も必要フットプリントを削減することができます。
特長
- 低VCE(sat) TRENCHSTOP™ IGBT6をベースにした最高の効率
- ブートストラップダイオード内蔵
- 全体システム保護を提供するシングル3相HVIC
- 低電圧ロックアウト (UVLO)
- 上下短絡保護
- 最大定格Tcase 125℃
- UL認証済
利点
- PCBへの垂直搭載に最適
- シングルインラインパッケージで最大限の設計柔軟性とシステムサイズ低減
- 定格電流最大20Aの小型IPM
- 低Tj(ジャンクション温度)による高い信頼性
State of the art sensorless algorithm for permanent magnet motor control is described in this video. Common pitfalls of sensorless control, such as a non-controlled startup are easily avoided with the Motion Control Engine (MCE) inside infineon iMOTION devices. A clean startup, without vibrations and oscillations is demonstrated with a low inertia fan motor.
iMOTION™ ICは、磁界方向制御(FOC)(センサ有り/無し)を行うPMSMモータを制御するのに必要なハードウェアとソフトウェアの機能を統合しました。iMOTION™製品は、特許取得済みで実績のあるインフィニオンのモータ制御エンジン(MCE) を採用し、モータ制御アルゴリズムの開発プロセスでのソフトウェアコーディングが不要になります。可変速度モータ制御の実現にはそれぞれのモータについてMCEを設定するだけです。