IM240-S6Y2B
概要
CIPOS™ Micro 600V, 4A, 三相インテリジェントパワーモジュール
CIPOS™ Micro 600V、3Aは、DIP23Aパッケージに封止された三相RC-IGBTベースのインテリジェントパワーモジュールです。ファン、ポンプ、小型アプリケーションなどの低出力アプリケーションのコスト効率を向上させます。
特長
- 低VCE(sat) RC-DF IGBT
- ブートストラップ回路内蔵
- UL認定温度検出(NTC)
- 3Vロジック互換
- 負の過渡電圧に対する耐性の高いドライバー
- 前チャンネルに低電圧ロックアウト機能
- 絶縁耐圧 1900VRMS、1分間
利点
- システム効率の向上を図った設計
- 高集積により設計を容易にし、システムをコンパクト化
- 豊富なパッケージ展開による高い設計柔軟性
推奨アプリケーション例
図
サポート